1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพานกลม Bancord #489

สายพานกลม Bancord #489
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 535.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สามารถยึดได้ทุกความยาว และยังสามารถใช้ในโครงสร้างสามมิติได้

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ความร้อนเพื่อเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายและแน่นหนา จึงสามารถเลือกความยาวสายพานที่ต้องการได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกังวลกับขนาดมาตรฐาน
· สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องแยกชิ้นส่วนเครื่องจักร ซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการปรับความตึง ฯลฯ
· ใช้ Bancoran (โพลียูรีเทน) ซึ่งทนการเสียดสีและต้านทานการฉีกขาดที่ดีเยี่ยม เพื่อให้คุณสมบัติทางกลที่ยอดเยี่ยม
· สายพานกลม Bancord ไม่มีการวางแนวบนพื้นที่หน้าตัดเพื่อให้สามารถส่งผ่านโครงสร้างแบบสามมิติ เช่น การส่งแบบหลายแกนหรือการเปลี่ยนทิศทางด้วยพูลเล่ยกลาง

รหัสสินค้า
W2X10
W2X20
W2.5X10
W2.5X20
W2.5X30
W3X10
W3X20
W3X30
W3.5X20
W3.5X30
W4X10
W5X10
W5X20
W5X30
W6X10
W6X30
W7X10
W7X20
W7X30
W8X20
W8X30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางของ สายพาน (d)
(Ø)
เส้นรอบวง สายพาน ยาว L
(มิลลิเมตร)
R ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)

฿ 535.75

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 5 วัน 21000017

฿ 999.65

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 22000017

฿ 572.03

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 5 วัน 2.51000020.5

฿ 1,072.82

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 2.52000020.5

฿ 1,585.01

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 2.53000020.5

฿ 699.48

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 5 วัน 31000023

฿ 1,292.33

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 32000023

฿ 1,914.57

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 33000023

฿ 1,585.01

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 3.52000029

฿ 2,353.58

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 3.53000029

฿ 974.76

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 5 วัน 41000029

฿ 1,486.94

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 5 วัน 51000040

฿ 2,905.53

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 52000040

฿ 4,358.86

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 53000040

฿ 1,877.68

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 5 วัน 61000040

฿ 5,587.43

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 63000046

฿ 2,207.24

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 71000052

฿ 4,395.81

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 72000052

฿ 6,593.15

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 73000052

฿ 5,661.34

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 82000063

฿ 8,492.19

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 83000063

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สายพาน ปลายเปิด สเปค สายพาน ความตึง สูง สี สายพาน ขาว
อุณหภูมิ ทนความร้อน(°ค) 50 วัสดุ สายพาน โพลียูรีเทน