1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์แรงดันตัวกำเนิดสุญญากาศ CV Convum รูปทรงพื้นฐาน

MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR

สวิตช์แรงดันตัวกำเนิดสุญญากาศ CV Convum รูปทรงพื้นฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 340.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างที่เรียบง่ายไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

[คุณสมบัติ]
· อายุการใช้งานยาวนานและโครงสร้างที่เรียบง่ายไม่มีการเคลื่อนที่
· ซีรีส์ที่มีหลายรุ่น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีดหลายขนาด และมีอัตราการไหลต่ำจนถึงอัตราการไหลสูง

รหัสสินค้า
CV-CK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 340.19

MYU VACUUM GENERATOR/EJECTOR 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล ช่วงความดันใช้งาน(MPa) -0.02:: -0.053
ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง สวิตช์ความดัน สำหรับส่วน งานซ่อมบำรุง ประเภทรายละเอียด สวิตช์ความดัน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CV-CK ในชุด สวิตช์แรงดันตัวกำเนิดสุญญากาศ CV Convum รูปทรงพื้นฐาน