1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์ ชนิดข้อต่องอ SR-34GN (เกลียวสกรูสำหรับท่อของอเมริกา) (รหัสสินค้า)

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER

อแดปเตอร์ ชนิดข้อต่องอ SR-34GN (เกลียวสกรูสำหรับท่อของอเมริกา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ด้านสายยางเป็นเกลียวสกรู UNF (บ่าด้านใน 30°) และด้านติดตั้งอุปกรณ์ คือ ข้อต่องอ 90° เกลียวสกรูเทเปอร์ สำหรับท่อของอเมริกา (NPT)

รหัสสินค้า
SR-34GN-38
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 100.00

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง ข้อต่องอ 90 ° ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เกลียวนอก × เกลียวนอก
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 PF30°FCS ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 NPT วัสดุ SS
ขนาดเกลียว T1 G 11/2, ตัวเมีย 30° ขนาดเกลียว T2 1 1/2 เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว 38
ข้อต่อพอร์ตฟิตติ้งโลหะ SR-05 กระบวนการเตรียมผิว การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต