(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ขายเป็น น๊อตตัวเมีย ทองเหลือง ตัวเดียว [วัสดุ]· ทองเหลือง (ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว)
รหัสสินค้า |
---|
N1/2 |
N1/4 |
N1/8 |
N3/8 |
N3/16 |
N4 |
N5/8 |
N5/16 |
N6 |
N8 |
N10 |
N12 |
N16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | สเปค | บังคับ สายยาง OD (นิ้ว) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 951.35 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | M17 | 12.7 | ขนาดในหน่วยนิ้ว | 1/2 | 1 | ||
฿ 504.88 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10 | 6.35 | ขนาดในหน่วยนิ้ว | 1/4 | 1 | ||
฿ 335.73 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | M6 | 3.18 | ขนาดในหน่วยนิ้ว | 1/8 | 0.75 | ||
฿ 868.71 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | M14 | 9.53 | ขนาดในหน่วยนิ้ว | 3/8 | 1 | ||
฿ 418.13 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | M8 | 4.76 | ขนาดในหน่วยนิ้ว | 3/16 | 0.75 | ||
฿ 333.47 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | M8 | 4 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | - | 0.75 | ||
฿ 1,849.72 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | M22 | 15.88 | ขนาดในหน่วยนิ้ว | 5/8 | 1 | ||
฿ 587.75 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | M12 | 7.94 | ขนาดในหน่วยนิ้ว | 5/16 | 1 | ||
฿ 34.05 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 6 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | - | 1 | |||
฿ 38.44 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 8 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | - | 1 | |||
฿ 868.56 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | M15 | 10 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | - | 1 | ||
฿ 951.35 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | M17 | 12 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | - | 1 | ||
฿ 1,849.72 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | M22 | 16 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | - | 1 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบ รูปร่างประเภทที่เกี่ยวข้อง | น๊อตตัวเมีย ทองเหลือง | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง