(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีจุดมุ่งหมายเพื่อความบาง มีประสิทธิภาพสำหรับพื้นที่จำกัดของอุปกรณ์
[คุณสมบัติ]
· กระบอกสูบภายในเปลี่ยนจากการจัดเรียงแนวตั้งแบบธรรมดาเป็นการจัดเรียงแนวนอน และสโตรคขยายออกเพื่อลดความหนาลงครึ่งหนึ่ง
· สามารถติดตั้งได้ง่ายในพื้นที่จำกัดในอุปกรณ์
· ลดปัญหาแทรกซ้อนลงด้วยการเปลี่ยนจากชนิดจำนวนมากแบบดั้งเดิมเป็นชนิดเคลื่อนที่แนวเส้นตรง รวมทั้งลดการทำงานผิดปกติที่เกิดจากการขาดแคลนจาระบีลง
· มีให้เลือกทั้งชนิดกลวงแบบใหม่และชนิดขนาดใหญ่
· ติดตั้งตัวดันโดยไม่ต้องเปลี่ยนความหนา
· จัดหาชิ้นงานที่มั่นคงโดยกดที่ 3 จุด
· เพิ่มผลในการป้องกันฝุ่นโดยการทำให้ช่องว่างระหว่างจอว์และบอดี้แคบลง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ การกระทำ (มิลลิเมตร) | ปริมาณ เซนเซอร์ | สัญลักษณ์ เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,578.20 | KON CHUCK CKS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 10 | ไม่มี | - | ||
฿ 15,790.32 | KON CHUCK CKS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 10 | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET2L | ||
฿ 17,002.45 | KON CHUCK CKS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 10 | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET2L | ||
฿ 15,790.32 | KON CHUCK CKS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 10 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ET2 | ||
฿ 17,002.45 | KON CHUCK CKS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 10 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ET2 | ||
฿ 15,790.32 | KON CHUCK CKS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 10 | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET3L | ||
฿ 17,002.45 | KON CHUCK CKS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 10 | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET3L | ||
฿ 15,790.32 | KON CHUCK CKS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 10 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ET3 | ||
฿ 17,002.45 | KON CHUCK CKS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 10 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 | ||
฿ 16,679.22 | KON CHUCK CKS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16 | ไม่มี | - | ||
฿ 17,891.35 | KON CHUCK CKS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16 | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET2L | ||
฿ 19,103.47 | KON CHUCK CKS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16 | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET2L | ||
฿ 17,891.35 | KON CHUCK CKS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ET2 | ||
฿ 17,891.35 | KON CHUCK CKS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16 | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET3L | ||
฿ 19,103.47 | KON CHUCK CKS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16 | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET3L | ||
฿ 17,891.35 | KON CHUCK CKS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ET3 | ||
฿ 19,103.47 | KON CHUCK CKS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | วิธีการจับ | แทรกประเภท หัวจับ / ชนิด หัวจับ ของการเปิด | จำนวนนิ้ว | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | รูปแบบพิเศษ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่ |
กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | ตัวเลือก | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง