1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MT-32D, 32DN, 33D, 33DN ประเภท วาล์ว ปิดฉุกเฉิน แบบใช้ไฟฟ้า (รหัสสินค้า)

MT-32D, 32DN, 33D, 33DN ประเภท วาล์ว ปิดฉุกเฉิน แบบใช้ไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ วาล์ว ปิดฉุกเฉิน แบบใช้ไฟฟ้า ใช้สำหรับระบบปิด ถังน้ำ น้ำฉุกเฉิน

[คุณสมบัติ]
•ใช้ร่วมกับ seismoscope และ แผงควบคุม แบบ CB พร้อมแบตเตอรี่ แบบฝัง ตัว
• วาล์ว แบบใช้ไฟฟ้า เปิดและปิดโดยการกลับ ขั้วกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต และ วาล์ว จะกลับคืนสู่ ตำแหน่ง เปิดโดยการใช้งาน สวิตช์รีเซ็ต seismoscope บน แผงควบคุม
•เนื่องจากเป็น วาล์ว แบบใช้ไฟฟ้า จึงมีการป้องกันการตอกน้ำและเหมาะสำหรับติดตั้งกับ ถังบรรจุสาร น้ำและ ถังบรรจุสาร ยกสูง ทั้งขาเข้าและขาออก
•เป็นไปตามส่วน " วาล์ว ปิดฉุกเฉินสำหรับใช้ภายนอก ถังบรรจุสาร น้ำ" ของ "มาตรฐาน การวางแผน ป้องกันแผ่นดินไหวทั่วไปสำหรับสถานที่ราชการ"
วาล์ว นี้สามารถใช้เป็น วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม แบบใช้ไฟฟ้า ทั่วไป
•นี่คือ วาล์ว ปิดฉุกเฉิน แบบใช้ไฟฟ้า ปิด ถังน้ำ น้ำฉุกเฉิน
·เนื่องจากวัสดุหลักทำจากสแตนเลสหรือบรอนซ์จึงไม่เกิดน้ำเป็นสนิม
•สามารถสร้างระบบปิดฉุกเฉินของ ถังน้ำ น้ำได้โดยใช้ร่วมกับ แผงควบคุม แบบ CB

รหัสสินค้า
MT32DN-V-100A
MT33DN-W-65A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 100.00

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 290570

฿ 100.00

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 270558

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง ความดัน ขนาดเกลียว 10K ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 5 :: 60
วิธีการใช้งาน แบบใช้ไฟฟ้า ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 1.0 เวลาเปิด - ปิด(s) 6
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC24V อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 5 ถึง 60 สเปค มาตรฐานประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน ของวิธีการน้ำประปา