(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ความแม่นยำของวัสดุการหมดและความสมดุลได้รับการปรับปรุงอย่างเพียงพอ
·เมื่อเทียบกับประเภท A, B, C และ D สายพานตัว V แคบ (3 V, 5 V, 8 V) มีกำลังส่งที่มากและมีข้อดีมากมายและแรงม้าที่สูงขึ้นจะช่วยลดต้นทุนได้มากขึ้น
·เนื่องจาก พูลเล่ย์ ขนาดเล็กสามารถใช้แรงม้าความเร็วต่ำได้เช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปเนื่องจากมีขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยน เกียร์ โซ่ และ เฟือง/เกียร์ ได้
·รู เพลา บุชชิ่ง 300 ชนิดเป็นมาตรฐานคีย์เป็นมาตรฐานสำหรับคีย์ JIS ทั้งใหม่และเก่าตาม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
รหัสสินค้า |
---|
STB200X5V-2 |
STB212X5V-8 |
STB236X5V-6 |
STB250X5V-8 |
STB355X5V-6 |
STB400X5V-8 |
STB450X5V-5 |
STB450X5V-6 |
STB500X5V-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | dm (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 200 | 197.4 | 50 | 2 | ||
฿ 17,871.39 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 212 | 209.4 | 147.9 | 8 | ||
฿ 100.00 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 236 | 233.4 | 112.9 | 6 | ||
฿ 100.00 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 250 | 247.4 | 147.9 | 8 | ||
฿ 25,029.26 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 355 | 352.4 | 112.9 | 6 | ||
฿ 40,648.73 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 400 | 397.4 | 147.9 | 8 | ||
฿ 26,926.82 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 450 | 447.4 | 95.4 | 5 | ||
฿ 100.00 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 450 | 447.4 | 112.9 | 6 | ||
฿ 100.00 | INT SHEAVE 5V | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 500 | 497.4 | 182.9 | 10 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | มากกว่า FC200 | ความกว้างของร่อง(มิลลิเมตร) | 15.2±0.13 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง