(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พูลเล่ย์ บุชชิ่ง สำหรับใช้งานทั่วไป สายพานตัว V (ชนิด A)มาตรฐาน ISO (ISO4183) ถูกนำมาใช้สำหรับ สเปค บุชชิ่ง ปลอดภัย งานซ่อมบำรุง ง่ายและส่วน ร่อง Vวัสดุ FC200 ถึง 250 (FC20 เก่าถึง 25)
[คุณสมบัติ]
·ใช้การ งานซ่อมบำรุง ง่าย [ บุชชิ่ง STB] ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม
·เชื่อถือได้
·เนื่องจาก บุชชิ่ง เป็น ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปที่มี รูเพลา และมีการ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูสลัก, รูกุญแจ จึงสามารถใช้งานได้โดยการ ข้อต่อฟิตติ้ง เข้ากับ เพลา
·ส่วน ร่อง V ทำขึ้นตามมาตรฐาน ISO และมีความเร็วในการใช้งานใกล้เคียงกับ ค่า คำนวณได้
·เป็นไปตาม มาตรฐาน ISO (ISO4183 / V- พูลเล่ย์ สำหรับ สายพาน สายพานตัว V ใช้งานทั่วไป)
·มีข้อ จำกัด น้อยมากเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างแกนและความคล่องตัวที่ดีขึ้นอย่างมากรอกบูชนี้สำหรับการใช้สายพาน V ทั่วไป (ประเภท A, B & C) มีประเภทสายพานให้เลือกมากมาย
·ให้ความสนใจเป็นพิเศษในการลดน้ำหนักของตัวรอกซึ่งออกแบบมาเพื่อลดภาระบนเพลาช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานได้อย่างมาก
·การสั่นสะเทือนและ ความ ความแม่นยำ สมดุล สูง ทำให้เชื่อถือได้
ขนาดเกลียว | 112 | OD(มิลลิเมตร) | 117.5 | เส้นผ่าศูนย์กลางของรู เพลา d สูงสุด(มิลลิเมตร) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) | 35 | วัสดุ | FC200 to FC250 | จำนวนร่อง | 2 |
ความกว้างของร่อง(มิลลิเมตร) | 12.68±0.1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง