(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ กลไก PushOne สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง
·ไม่จำเป็นต้อง วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ หรือ เครื่องมือ ในการเชื่อมต่อ สายยาง
·ชุบ ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า โดยไม่ใช้ ไฟฟ้า
·การย่อยสลายของ พื้นผิว มีน้อย นอกจากนี้ยังป้องกันการชะล้างไอออนของ ทองแดง ลงในของเหลว
·ใช้ เรซิ่น PBT ความหน่วงไฟ เป็น วัสดุ เทียบเท่ากับ มาตรฐาน UL94 V-0 และมี คุณสมบัติ ดับไฟได้ดีเยี่ยม สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีรอยเปื้อน
·ปิดผนึกบน เกลียว R
ไม่จำเป็นต้องพัน เทปปิด
รหัสสินค้า |
---|
ELWB6-PT1/4 |
ELWB8-PT1/4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 358.23 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | ||
฿ 363.68 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ชนิด Push one ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู แยก | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ PBT เรซิ่น | การใช้งาน | สำหรับ ความดันลม ทั่วไป | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
วัสดุ ซีล | NBR พิเศษ | สกรู ยึดหลายจุด | ข้อต่องอ คู่สากล | ขนาด สกรู T | 1/4 |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | R | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) | -20 to 80 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) | 0 to 40 |
กระบวนการแปรรูป การชุบผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง