1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อเกลียว Junron (ท่อผูกป้องกัน), Junron SF (ท่อเกลียว FEP)

ท่อเกลียว Junron (ท่อผูกป้องกัน), Junron SF (ท่อเกลียว FEP)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,059.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้งานผูกทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
·รองรับการถอด ท่อ/ สายยาง และสายไฟจากที่ใดก็ได้
·ให้ความร้อนที่ดีเยี่ยมและทนต่ออุณหภูมิต่ำ
·เฉื่อยต่อสารเคมีและตัวทำละลายส่วนใหญ่
· ความหน่วงไฟ

รหัสสินค้า
SF-04-20
SF-06-20
SF-08-20
SF-10-20
SF-14-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางภายในก่อนหดตัว (ขั้นต่ำ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ID
(มิลลิเมตร)

฿ 8,059.15

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 2.63.62.6

฿ 9,655.57

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 45.54

฿ 14,469.00

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 67.56

฿ 19,270.34

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 910.69

฿ 28,885.11

JUN TUBE 1 ชิ้น 13 วัน 121412

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ FEP สี โปร่งแสง (สีธรรมชาติ) ความยาว ถอด มาตรฐาน(ม.) 20
ความทนไฟ มี