(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีความแข็งแรงทางกลดีเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทนต่อการเสียดสี
· ทนต่อความร้อนและความเย็นได้ดีเยี่ยม
· อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่องแบบไม่มีโหลด ชนิดเรซิ่น -40 ถึง +80°C
· ยืดหยุ่นและทนต่อแรงกระแทกสูง
· ไม่มีความเสี่ยงต่อการชะล้างสารพิษ
· รัศมีการดัดงอน้อยและสามารถใช้งานได้ดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· ท่อสำหรับอุปกรณ์นิวเมติกส์
· ท่อสำหรับองค์ประกอบของไหล
· ท่อระบบนิวเมติกส์สำหรับโรงงานเคมี
รหัสสินค้า | ขนาดท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน OD (มม.) × ID (มม.) | แรงดันทะลุ 23°C (MPa) | แรงดันใช้งานสูงสุด 23°C (MPa) | รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ (มม.) | ความยาวแถบมาตรฐาน (ม.) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-04 | 4 × 2.5 | 2.7 | <0.6 | 10 | 20·50 | ||||||||||||
25-06 | 6 × 4 | 2.3 | <0.6 | 14 | 20·50 | ||||||||||||
25-08 | 8 × 5 | 2.7 | <0.6 | 16 | 20·50 | ||||||||||||
25-10 | 10 × 6.5 | 2.4 | <0.6 | 22 | 20·50 | ||||||||||||
25-12 | 12 × 8 | 2.3 | <0.6 | 28 | 20·50 |
* คลอรีนตกค้างมีผลเมื่อน้ำประปาผ่าน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัดการใช้บริการ | สายยาง OD (มม.) D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | สายยาง ID (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | สี | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว ถอด มาตรฐาน (ม.) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 777.68 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีน้ำเงิน | 10 | 20 | - | ||
฿ 1,479.87 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีน้ำเงิน | 10 | 50 | - | ||
฿ 777.68 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 20 | - | ||
฿ 1,479.87 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 50 | - | ||
฿ 777.68 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | ความโปร่งใส | 10 | 20 | - | ||
฿ 777.68 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีเขียว | 10 | 20 | - | ||
฿ 777.68 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีแดง | 10 | 20 | - | ||
฿ 777.68 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | ขาว | 10 | 20 | - | ||
฿ 777.68 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีเหลือง | 10 | 20 | - | ||
฿ 1,057.16 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีน้ำเงิน | 14 | 20 | - | ||
฿ 2,259.87 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีน้ำเงิน | 14 | 50 | - | ||
฿ 1,057.16 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 14 | 20 | - | ||
฿ 2,259.87 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 14 | 50 | - | ||
฿ 1,057.16 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | ความโปร่งใส | 14 | 20 | - | ||
฿ 1,057.16 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีเขียว | 14 | 20 | - | ||
฿ 1,057.16 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีแดง | 14 | 20 | - | ||
฿ 1,057.16 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | ขาว | 14 | 20 | - | ||
฿ 1,057.16 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีเหลือง | 14 | 20 | - | ||
฿ 1,937.03 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | สีน้ำเงิน | 16 | 20 | - | ||
฿ 4,829.42 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | สีน้ำเงิน | 16 | 50 | - | ||
฿ 1,937.03 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | สีดำ | 16 | 20 | - | ||
฿ 4,576.06 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ไม่ | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | สีดำ | 16 | 50 | - | ||
฿ 1,937.03 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | ความโปร่งใส | 16 | 20 | - | ||
฿ 1,937.03 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ไม่ | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | สีเขียว | 16 | 20 | - | ||
฿ 1,937.03 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | สีแดง | 16 | 20 | - | ||
฿ 1,937.03 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ไม่ | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | ขาว | 16 | 20 | - | ||
฿ 1,937.03 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ไม่ | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | สีเหลือง | 16 | 20 | - | ||
฿ 2,744.13 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | สีน้ำเงิน | 22 | 20 | - | ||
฿ 6,480.88 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | สีน้ำเงิน | 22 | 50 | - | ||
฿ 2,744.13 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | สีดำ | 22 | 20 | - | ||
฿ 6,480.88 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ไม่ | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | สีดำ | 22 | 50 | - | ||
฿ 2,744.13 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | ความโปร่งใส | 22 | 20 | - | ||
฿ 824.52 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 10 | - | ถึง 7 | ความโปร่งใส | - | - | 1 | ||
฿ 841.16 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 10 | - | ถึง 7 | ความโปร่งใส | - | - | 2 | ||
฿ 857.42 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 10 | - | ถึง 7 | ความโปร่งใส | - | - | 3 | ||
฿ 874.06 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 10 | - | ถึง 7 | ความโปร่งใส | - | - | 4 | ||
฿ 906.97 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 10 | - | ถึง 7 | ความโปร่งใส | - | - | 5 | ||
฿ 1,071.87 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 10 | - | ถึง 7 | ความโปร่งใส | - | - | 6 | ||
฿ 1,236.77 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 10 | - | ถึง 7 | ความโปร่งใส | - | - | 7 | ||
฿ 1,401.68 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 10 | - | ถึง 7 | ความโปร่งใส | - | - | 8 | ||
฿ 1,566.58 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 10 | - | ถึง 7 | ความโปร่งใส | - | - | 9 | ||
฿ 1,731.48 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 10 | - | ถึง 7 | ความโปร่งใส | - | - | 10 | ||
฿ 2,744.13 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | สีเขียว | 22 | 20 | - | ||
฿ 2,744.13 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | สีแดง | 22 | 20 | - | ||
฿ 2,744.13 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | ขาว | 22 | 20 | - | ||
฿ 2,744.13 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | สีเหลือง | 22 | 20 | - | ||
฿ 3,702.58 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีน้ำเงิน | 28 | 20 | - | ||
฿ 8,748.51 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีน้ำเงิน | 28 | 50 | - | ||
฿ 3,702.58 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีดำ | 28 | 20 | - | ||
฿ 8,748.51 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ไม่ | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีดำ | 28 | 50 | - | ||
฿ 3,702.58 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | ความโปร่งใส | 28 | 20 | - | ||
฿ 3,702.58 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีเขียว | 28 | 20 | - | ||
฿ 3,702.58 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีแดง | 28 | 20 | - | ||
฿ 3,702.58 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | ขาว | 28 | 20 | - | ||
฿ 3,702.58 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีเหลือง | 28 | 20 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | วัสดุ | ยูรีเทน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / กันน้ำ / ทนความร้อน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -20:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง