1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อ PFA ขวางกั้นได้สูง Junflon

ท่อ PFA ขวางกั้นได้สูง Junflon
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,183.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    ไม่มีสินค้าทดแทนและไม่มีแผนที่จะนำมาขายอีกครั้ง โปรดตรวจสอบรายละเอียดในใบเสนอราคาและหน้าจอการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ท่อไฮบริดที่ใช้ฟลูออโรโพลีเมอร์ PFA ในชั้นใน และมีคุณสมบัติขวางกั้นของฟลูออโรโพลีเมอร์ที่ชั้นนอก ชั้นในที่เปียกโดยใช้เซมิคอนดักเตอร์ PFA มีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานสูง (ความบริสุทธิ์ ทนต่อสารเคมี/ความร้อน และการยึดเกาะ) ในการใช้งานท่อเซมิคอนดักเตอร์ (สารกึ่งตัวนำ)

[คุณสมบัติ]
· ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์มีคุณสมบัติในการกั้นที่เหนือกว่า
· ท่อไฮบริดที่ใช้ฟลูออโรโพลีเมอร์ PFA ในชั้นใน และมีคุณสมบัติกั้นของฟลูออโรโพลีเมอร์ที่ชั้นนอก
· ชั้นในที่เปียกโดยใช้เซมิคอนดักเตอร์ PFA มีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่สูง (ความบริสุทธิ์ ทนต่อสารเคมี/ความร้อน และการยึดเกาะ) ในการใช้งานท่อเซมิคอนดักเตอร์ (สารกึ่งตัวนำ)
· คุณสมบัติกั้นของฟลูออโรโพลีเมอร์นั้นเหนือกว่าคุณสมบัติกั้นของกรด (กรดไฮโดรคลอริก กรดไนตริก ฯลฯ) และแอมโมเนีย
· ยับยั้งการซึมผ่านของกรดเมื่อเปรียบเทียบกับท่อ PFA ทั่วไป
· ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง
· สามารถคงความใสของของเหลวอยู่ได้เป็นระยะเวลานาน
· คุณสมบัติทางกลเทียบเท่ากับท่อ PFA ทั่วไป
· สินค้านี้ผลิตจากวัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่แม่พิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและมีการจัดการอย่างสม่ำเสมอ

รหัสสินค้า
TAH060-3
TAH1/2G-T-3
TAH1/4G-3
TAH1G-T-3
TAH3/8G-3
TAH100-3
TAH100-20
TAH120-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง OD (มม.) D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] สายยาง ID
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาว ถอด มาตรฐาน
(ม.)

฿ 1,183.68

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 6ถึง 64ถึง 4203

฿ 4,249.94

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 12.7ถึง 159.5ถึง 10753

฿ 1,511.27

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 6.35ถึง 73.95ถึง 4203

฿ 8,825.64

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 25.4ถึง 3022.2ถึง 303503

฿ 3,075.10

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 9.53ถึง 106.33ถึง 7353

฿ 2,181.86

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 10ถึง 108ถึง 8703

฿ 14,394.84

JUNKOSHA 1 ชิ้น 11 วัน 10ถึง 108ถึง 87020

฿ 2,652.24

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 12ถึง 1510ถึง 101203

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / สารเคมี สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ทนต่อ การกัดกร่อน / กันน้ำ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี สี โปร่งแสง
วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น ฟลูออโรโพลิเมอร์ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -65:: 180