(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดสะท้อนแสง แบบปรับช่วงตรวจจับได้ รุ่น EQ-500 จาก PANASONIC
- ช่วงที่ปรับได้ถึง 2.5 ม. (8.202 ฟุต) ทำให้มีพื้นที่ในการติดตั้งมากมาย
- แทบไม่ได้รับผลกระทบจากวัตถุที่อยู่พื้นหลัง
- ไม่มีปัญหากับการเปลี่ยนแปลงสีหรือมุม
- มีเอาต์พุตทั้ง NPN และ PNP ทั้งหมดในเซ็นเซอร์ตัวเดียว
- สามารถทำงานได้กับไฟ 24 ถึง 240 V AC และ 12 ถึง 240 V DC ซึ่งเกือบทุกแหล่งจ่ายไฟในโลกสามารถทำได้
รหัสสินค้า |
---|
EQ-501 |
EQ-501T |
EQ-502 |
EQ-502T |
EQ-511 |
EQ-511T |
EQ-512 |
EQ-512T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เอาต์พุต | ฟังก์ชั่น จับเวลา | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | แรงดันไฟเลี้ยง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,981.67 | SNXLASERSENSORSEQ-L401 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน้าสัมผัสรีเลย์ 1a | ไม่มี | 100-2500 | 24-240 V AC ± 10% หรือ 12-240 V DC ± 10% | ||
฿ 5,963.33 | SNX LASER SENSORS EQ-L401 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน้าสัมผัสรีเลย์ 1a | มี | 100-2500 | 24-240 V AC ± 10% หรือ 12-240 V DC ± 10% | ||
฿ 4,981.67 | SNXLASERSENSORSEQ-L401 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน้าสัมผัสรีเลย์ 1a | ไม่มี | 100-1000 | 24-240 V AC ± 10% หรือ 12-240 V DC ± 10% | ||
฿ 5,963.33 | SNX LASER SENSORS EQ-L401 | 1 ชิ้น | ขอราคา | หน้าสัมผัสรีเลย์ 1a | มี | 100-1000 | 24-240 V AC ± 10% หรือ 12-240 V DC ± 10% | ||
฿ 4,811.67 | SNXLASERSENSORSEQ-L401 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ NPN/PNP | ไม่มี | 100-2500 | 12-24 V DC ±10% | ||
฿ 5,930.00 | SNX LASER SENSORS EQ-L401 | 1 ชิ้น | ขอราคา | ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ NPN/PNP | มี | 100-2500 | 12-24 V DC ±10% | ||
฿ 4,811.67 | SNXLASERSENSORSEQ-L401 | 1 ชิ้น | ขอราคา | ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ NPN/PNP | ไม่มี | 100-1000 | 12-24 V DC ±10% | ||
฿ 5,930.00 | SNX LASER SENSORS EQ-L401 | 1 ชิ้น | ขอราคา | ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ NPN/PNP | มี | 100-1000 | 12-24 V DC ±10% |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ ลำแสง | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วัตถุทึบแสง | ประเภทการตรวจจับ | อย่างไตร่ตรอง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน | แหล่งกำเนิดแสง ชิ้นส่วนเปล่งแสง | LED อินฟราเรด (ชนิดมอดูเลต) | รูปทรง หัว | แบบเหลี่ยม |
วัสดุ หัว | ABS | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -25:: 55 |
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W(มิลลิเมตร) | 68 |
ขนาด หัว สูงสุดความสูง H(มิลลิเมตร) | 26 | ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) | 68 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ(ม.) | การเชื่อมต่อขั้วต่อแบบขันเกลียว |
ฮิสเทอรีซิส | 10% หรือน้อยกว่า (กระดาษขาวไม่มันเงา (200 x 200 มม.)) | การทำงานของ เอาต์พุต | สลับได้ทั้งการตรวจจับ-ON หรือการตรวจจับ-OFF |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง