1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฟโต้อิเล็กทริกเซนเซอร์ ขนาดกะทัดรัด CX-400 Ver.2 (รหัสสินค้า)

SNXLASERSENSORSCX-L400

โฟโต้อิเล็กทริกเซนเซอร์ ขนาดกะทัดรัด CX-400 Ver.2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 490.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ ขนาดกะทัดรัด รุ่นCX-400 Ver.2
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ เป็นเซนเซอร์ประเภทหนึ่งที่ใช้แสงเพื่อตรวจจับการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของวัตถุ โดยมีประเภทให้เลือกหลากหลาย
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง : ขนาดกะทัดรัด
● ระยะในการตรวจจับ สั้นที่สุด/ยาวที่สุด (mm.) : 2 และ 30000
● ลักษณะการตรวจจับ : ใช้ลำแสงสะท้อนกับวัตถุ, ใช้ลำลำแสงสะท้อน และ ใช้แสงส่องผ่านไปยังตัวรับอีกฝั่งหนึ่ง
● วัตถุที่ตรวจจับ : วัตถุทึบแสง, วัตถุโปร่งใส,วัตถุผิวกระจก และ วัตถุเส้นบาง
● เอาต์พุตโหมด: NPN และ PNP
[การประยุกต์ใช้งาน]
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ มักใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ในระบบสายพานลำเลียง ใช้ในไลน์การประกอบ และอื่นๆ

รหัสสินค้า
CX-411
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ ประเภทการตรวจจับ ประเภทไฟตรวจจับ แหล่งกำเนิดแสง ชิ้นส่วนเปล่งแสง รูปทรง หัว ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน
(%)
โครงสร้างในการป้องกัน ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว สูงสุดความสูง H
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว สูงสุดยาว L
(มิลลิเมตร)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ
(ม.)
ความยาว สายไฟ จำนวน คอร์/แกน เอาต์พุต แผ่นสะท้อนแสง ฮิสเทอรีซิส รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟเลี้ยง การทำงานของ เอาต์พุต

฿ 2,225.00

SNXLASERSENSORSCX-L400 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ ลำแสงวัตถุทึบแสงผ่านบีมมาตรฐาน[สีแดง] LED สีแดงแบบเหลี่ยมประเภท แบบฝัง-25~ 5535~ 85IP672011.231สายเคเบิล Cabtyre 0.2 มม.2 (อิมิตเตอร์ชนิดลำแสงผ่านตลอด: 2 แกน)23NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์--1000012-24 V DC ±10%สลับได้ระหว่าง Light-ON หรือ Dark-ON

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CX-411 ในชุด โฟโต้อิเล็กทริกเซนเซอร์ ขนาดกะทัดรัด CX-400 Ver.2

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CX-411-C5
CX-411-J
CX-411-P
CX-411-P-C5
CX-411-P-J
CX-411-P-Z
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ ประเภทการตรวจจับ ประเภทไฟตรวจจับ แหล่งกำเนิดแสง ชิ้นส่วนเปล่งแสง รูปทรง หัว ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน
(%)
โครงสร้างในการป้องกัน ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว สูงสุดความสูง H
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว สูงสุดยาว L
(มิลลิเมตร)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ
(ม.)
ความยาว สายไฟ จำนวน คอร์/แกน เอาต์พุต แผ่นสะท้อนแสง ฮิสเทอรีซิส รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟเลี้ยง การทำงานของ เอาต์พุต

฿ 4,545.00

1 ชิ้น 40 วัน 10[เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ ลำแสงวัตถุทึบแสงผ่านบีมมาตรฐาน[สีแดง] LED สีแดงแบบเหลี่ยมประเภท แบบฝัง-25~ 5535~ 85IP672011.231สายเคเบิล Cabtyre 0.2 มม.2 (อิมิตเตอร์ชนิดลำแสงผ่านตลอด: 2 แกน)53NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์--1000012-24 V DC ±10%สลับได้ระหว่าง Light-ON หรือ Dark-ON

฿ 4,650.00

1 ชิ้น 40 วัน -[เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ ลำแสงวัตถุทึบแสงผ่านบีมมาตรฐาน[สีแดง] LED สีแดงแบบเหลี่ยมประเภท แบบฝัง-25~ 5535~ 85IP672011.231รีเลย์คอนเนคเตอร์ M12, 0.2 มม.2(อิมิตเตอร์ชนิดลำแสงผ่านตลอด: 2 แกน)-3NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์--1000012-24 V DC ±10%สลับได้ระหว่าง Light-ON หรือ Dark-ON

฿ 4,003.33

1 ชิ้น 80 วัน 10[เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ ลำแสงวัตถุทึบแสงผ่านบีมมาตรฐาน[สีแดง] LED สีแดงแบบเหลี่ยมประเภท แบบฝัง-25~ 5535~ 85IP672011.231สายเคเบิล Cabtyre 0.2 มม.2 (อิมิตเตอร์ชนิดลำแสงผ่านตลอด: 2 แกน)23PNP ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์--1000012-24 V DC ±10%สลับได้ระหว่าง Light-ON หรือ Dark-ON

฿ 4,541.67

1 ชิ้น 40 วัน 10[เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ ลำแสงวัตถุทึบแสงผ่านบีมมาตรฐาน[สีแดง] LED สีแดงแบบเหลี่ยมประเภท แบบฝัง-25~ 5535~ 85IP672011.231สายเคเบิล Cabtyre 0.2 มม.2 (อิมิตเตอร์ชนิดลำแสงผ่านตลอด: 2 แกน)53PNP ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์--1000012-24 V DC ±10%สลับได้ระหว่าง Light-ON หรือ Dark-ON

฿ 4,648.33

1 ชิ้น 40 วัน -[เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ ลำแสงวัตถุทึบแสงผ่านบีมมาตรฐาน[สีแดง] LED สีแดงแบบเหลี่ยมประเภท แบบฝัง-25~ 5535~ 85IP672011.231รีเลย์คอนเนคเตอร์ M12, 0.2 มม.2(อิมิตเตอร์ชนิดลำแสงผ่านตลอด: 2 แกน)-3PNP ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์--1000012-24 V DC ±10%สลับได้ระหว่าง Light-ON หรือ Dark-ON

฿ 4,541.67

1 ชิ้น 20 วัน 10[เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ ลำแสงวัตถุทึบแสงผ่านบีมมาตรฐาน[สีแดง] LED สีแดงแบบเหลี่ยมประเภท แบบฝัง-25~ 5535~ 85IP672011.231รีเลย์คอนเนคเตอร์ M8, 0.2 มม.2(อิมิตเตอร์ชนิดลำแสงผ่านตลอด: 2 แกน)23PNP ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์--1000012-24 V DC ±10%สลับได้ระหว่าง Light-ON หรือ Dark-ON