(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แร็ค สายดิน ชุบแข็ง CP ผลิตจาก SCM440 ที่ผ่านการกลั่นด้วยความร้อนพร้อม การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ พื้นผิว ฟัน ตาม มาตรฐาน ทำให้ต้นทุนลดลงและเพิ่มความแข็งแรงของ พื้นผิว ฟัน ถึง 50% เมื่อเทียบกับประเภทการกลั่นด้วยความร้อนทั่วไปความแข็งแรงและความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
KRGCPF5-1000H |
KRGCPF5-500H |
KRGCPF10-1000H |
KRGCPF10-500H |
KRGCPFD5-1000HJ |
KRGCPFD5-500HJ |
KRGCPFD10-1000HJ |
KRGCPFD10-500HJ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | จํานวนคมตัดที่กัดงานจริง (ฟัน) | ความยาว (ขนาดเกลียว) | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | จำนวนหลุม | บังคับขนาด สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,884.27 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5915 | 1000 | 200 | 1000 | 15 | 20 | - | - | ||
฿ 14,405.87 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5915 | 500 | 100 | 500 | 15 | 20 | - | - | ||
฿ 35,268.11 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3.1831 | 1000 | 100 | 1000 | 30 | 35 | - | - | ||
฿ 18,327.97 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3.1831 | 500 | 50 | 500 | 30 | 35 | - | - | ||
฿ 29,889.28 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5915 | 1000 | 200 | 1000 | 15 | 20 | 6 | M5 | |
฿ 15,285.72 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5915 | 500 | 100 | 500 | 15 | 20 | 4 | M5 | |
฿ 36,314.85 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 3.1831 | 1000 | 100 | 1000 | 30 | 35 | 6 | M10 | |
฿ 19,249.54 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 3.1831 | 500 | 50 | 500 | 30 | 35 | 4 | M10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชั้น | ประเภท ฟัน | มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | การกลั่นด้วยความร้อนและ ความถี่สูง | ฟัน สายดิน | การมี |
ปลายทั้งสองข้างตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การมี | วัสดุ | SCM440 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง