1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองตรง สแตนเลส CP (รหัสสินค้า)

KHK LAC GEARS CP

เฟืองตรง สแตนเลส CP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,212.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

SUS303 สเตนเลส เฟืองตรง CPใช้ในเครื่องจักรที่ทนต่อสนิมเช่นเครื่องจักรอาหารหรือเพื่อให้ระยะการเคลื่อนที่ของปีกนกเป็นเฟืองตรงข้ามของชั้นวาง CP ที่ความยาวจำนวนเต็ม 100, 150 เป็นต้น

รหัสสินค้า
SUSCP10-30J25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
โมดูล ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
วัสดุ รูเพลา เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ
(φ)
ความยาวของฮับ
(มิลลิเมตร)
รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก)
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรู สกรู ขนาดรู สกรู
(มิลลิเมตร)
สเปค รู เพลา

฿ 9,063.65

KHK LAC GEARS CP 1 ชิ้น 7 วัน 1025303.183130เหล็กกล้ารูสลัก, รูกุญแจ + แตะ--8 × 3.3M610ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟือง/เกียร์ รูปทรง B กระบวนการเตรียมผิว ไม่ กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่
ฟัน สายดิน ไม่ ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่ แบ็คแลช/ระยะฟรี การมี
รูเพลา ความเผื่อ H7 บุชชิ่ง โลหะ ไม่ เกรดความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) N8
วัสดุ (รายละเอียด) SUS303

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUSCP10-30J25 ในชุด เฟืองตรง สแตนเลส CP

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SUSCP10-20J17
SUSCP10-20J18
SUSCP10-20J19
SUSCP10-30J28
SUSCP10-30J30
SUSCP10-30J32
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
โมดูล ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
วัสดุ รูเพลา เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ
(φ)
ความยาวของฮับ
(มิลลิเมตร)
รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก)
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรู สกรู ขนาดรู สกรู
(มิลลิเมตร)
สเปค รู เพลา

฿ 5,166.29

1 ชิ้น 7 วัน 1017203.183130เหล็กกล้ารูสลัก, รูกุญแจ + แตะ--5 × 2.3M410ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 5,164.47

1 ชิ้น 7 วัน 1018203.183130เหล็กกล้ารูสลัก, รูกุญแจ + แตะ--6 × 2.8M510ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 5,162.65

1 ชิ้น 7 วัน 1019203.183130เหล็กกล้ารูสลัก, รูกุญแจ + แตะ--6 × 2.8M510ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 9,056.38

1 ชิ้น 7 วัน 1028303.183130เหล็กกล้ารูสลัก, รูกุญแจ + แตะ--8 × 3.3M610ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 9,051.07

1 ชิ้น 7 วัน 1030303.183130เหล็กกล้ารูสลัก, รูกุญแจ + แตะ--8 × 3.3M610ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 9,044.40

1 ชิ้น 7 วัน 1032303.183130เหล็กกล้ารูสลัก, รูกุญแจ + แตะ--10 × 3.3M810ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป