1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขา เหล็กยึด ซีรีส์ JSI กระบอกสูบ มาตรฐาน

ขา เหล็กยึด ซีรีส์ JSI กระบอกสูบ มาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 173.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ราคาถูกในต่างประเทศ·ชุดติดตั้งกระบอกลมมาตรฐาน JSI พร้อมการประเมินคุณภาพสูง· ข้อต่อฟิตติ้ง ติดตั้งสำหรับซีรีย์ JSI กระบอกสูบ มาตรฐาน

รหัสสินค้า
F-JSI32LBSALE
F-JSI40LB
F-JSI50CB
F-JSI50CR
F-JSI50LB
F-JSI63LB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ID กระบอกสูบ บังคับ
(มิลลิเมตร)

฿ 173.04

฿ 103.93

AIRTAC ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เท้าเท้า32

฿ 198.29

STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน เท้าเท้า40

฿ 365.30

STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน ปิ๊นรอยแยก รูปทรงตัว U (มี ขาพิน)50

฿ 401.58

STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน ปิ๊นปิ๊น รูปทรงตัว U50

฿ 193.81

STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 11 วัน เท้าเท้า50

฿ 255.24

STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน เท้าเท้า63

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุด กระบอกสูบ บังคับ JSI