1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิมิตสวิตช์ประตู LE-126

ELECTRIC LOCKS

ลิมิตสวิตช์ประตู LE-126
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 888.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กลไกสวิตช์จะเปิด/ปิดด้วยแม่เหล็ก
· COM-NO: ON COM-NC: ปิดเมื่อมีวัตถุเข้ามาใกล้
[การใช้งาน]
· ตรวจจับการเปิดและปิดประตู

รหัสสินค้า
LE-126
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 888.00

ELECTRIC LOCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เซนเซอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก](มิลลิเมตร) ถึง 10 วัตถุตรวจจับ โลหะแม่เหล็ก
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน โล่กำบัง ไม่ใช่ โล่กำบัง ประเภทการตรวจจับ การตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า
วัสดุ เคส เซนเซอร์ เรซิ่น ABS วัสดุ พื้นผิว การตรวจจับ เซนเซอร์ เรซิ่น ABS ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ W (ช่วง)(มิลลิเมตร) 10.1 ถึง 15
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ W(มิลลิเมตร) 13 ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ H (ช่วง)(มิลลิเมตร) 10.1 ถึง 20 ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ H(มิลลิเมตร) 14
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1(มิลลิเมตร) 10 รหัส ผลิตภัณฑ์ 50110

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE-126 ในชุด ลิมิตสวิตช์ประตู LE-126