(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ช่วยให้ประตูปิดล็อคแบบสุญญากาศ มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนและความเย็นดีเลิศ ใช้งานโดยตัดให้ได้ตามต้องการ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท ใช้บังคับ (มิลลิเมตร) | รูปทรง หน้าตัด | เทปกาว | ปลอกสวม | หมายเหตุ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,194.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางเอทิลีนโพพิลีน] ยางเอทิลีนโพพิลีน | 10.5 | 14 | 1.0 ถึง 4.5 | รูปทรง ผิดปกติ | ไม่ | สีดำ | ยาง ไม่ลุกติดไฟ | 62865 | ||
฿ 8,323.00 | RETRACTING STAY | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | [ยางเอทิลีนโพพิลีน] ยางเอทิลีนโพพิลีน | 10.5 | 14 | 1.0 ถึง 4.5 | Heteromorphic | ไม่มี | สีเทา | ยาง ไม่ลุกติดไฟ | 62866 | ||
฿ 5,807.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | [เรซิ่น] โพลีไวนิลคลอไรด์ | 10.5 | 15.5 | 1.0 ถึง 4.5 | รูปทรง ผิดปกติ | ไม่ | สีดำ | - | 62885 | ||
฿ 5,807.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | [เรซิ่น] โพลีไวนิลคลอไรด์ | 10.5 | 15.5 | 1.0 ถึง 4.5 | รูปทรง ผิดปกติ | ไม่ | สีเทา | - | 62886 | ||
฿ 5,033.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางเอทิลีนโพพิลีน] ยางเอทิลีนโพพิลีน | 6.5 | 11 | 0.8 ถึง 2.0 | รูปทรง ผิดปกติ | ไม่ | สีดำ | ยาง ไม่ลุกติดไฟ | 62867 | ||
฿ 6,775.00 | RETRACTING STAY | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | [ยางเอทิลีนโพพิลีน] ยางเอทิลีนโพพิลีน | 6.5 | 11 | 0.8 ถึง 2.0 | Heteromorphic | ไม่มี | สีเทา | ยาง ไม่ลุกติดไฟ | 62868 | ||
฿ 4,065.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | [เรซิ่น] โพลีไวนิลคลอไรด์ | 6.5 | 10.5 | 0.8 ถึง 2.0 | รูปทรง ผิดปกติ | ไม่ | สีดำ | - | 62887 | ||
฿ 4,065.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | [เรซิ่น] โพลีไวนิลคลอไรด์ | 6.5 | 10.5 | 0.8 ถึง 2.0 | รูปทรง ผิดปกติ | ไม่ | สีเทา | - | 62888 | ||
฿ 7,549.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | [เรซิ่น] โพลีไวนิลคลอไรด์ | 5.5 | 8 | 0.8 ถึง 1.5 | รูปทรง ผิดปกติ | ไม่ | สีดำ | - | 62869 | ||
฿ 3,562.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | [เรซิ่น] โพลีไวนิลคลอไรด์ | 5.5 | 8.5 | 0.8 ถึง 1.5 | รูปทรง ผิดปกติ | ไม่ | สีดำ | - | 62889 | ||
฿ 3,562.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | [เรซิ่น] โพลีไวนิลคลอไรด์ | 5.5 | 8.5 | 0.8 ถึง 1.5 | รูปทรง ผิดปกติ | ไม่ | สีเทา | - | 62890 | ||
฿ 8,130.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | [ยางเอทิลีนโพพิลีน] ยางเอทิลีนโพพิลีน | 12 | 25 | 1.0 ถึง 3.5 | รูปทรง ผิดปกติ | ไม่ | สีดำ | ยาง ไม่ลุกติดไฟ | 62870 | ||
฿ 7,355.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางเอทิลีนโพพิลีน] ยางเอทิลีนโพพิลีน | 11.5 | 21 | 1.0 ถึง 3.5 | รูปทรง ผิดปกติ | ไม่ | สีดำ | ยาง ไม่ลุกติดไฟ | 62871 | ||
฿ 6,968.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางเอทิลีนโพพิลีน] ยางเอทิลีนโพพิลีน | 9 | 16 | 0.8 ถึง 2.5 | รูปทรง ผิดปกติ | ไม่ | สีดำ | ยาง ไม่ลุกติดไฟ | 62872 | ||
฿ 22,452.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | [ยางเอทิลีนโพพิลีน] ยางเอทิลีนโพพิลีน | 27 | 18 | 1.5 ถึง 3.0 | รูปทรง ผิดปกติ | ไม่ | สีดำ | - | 62873 | ||
฿ 8,710.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางเอทิลีนโพพิลีน] ยางเอทิลีนโพพิลีน | 25 | 15 | 1.0 ถึง 3.5 | รูปทรง ผิดปกติ | ไม่ | สีดำ | ยาง ไม่ลุกติดไฟ | 62874 | ||
฿ 7,936.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | [ยางเอทิลีนโพพิลีน] ยางเอทิลีนโพพิลีน | 17.5 | 13.5 | 1.0 ถึง 3.5 | รูปทรง ผิดปกติ | ไม่ | สีดำ | ยาง ไม่ลุกติดไฟ | 62875 | ||
฿ 8,323.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | [ยางเอทิลีนโพพิลีน] ยางเอทิลีนโพพิลีน | 18.8 | 13.5 | 1.0 ถึง 3.5 | - | - | สีดำ | ยาง ไม่ลุกติดไฟ | - | ||
฿ 6,968.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางเอทิลีนโพพิลีน] ยางเอทิลีนโพพิลีน | 12.5 | 11 | 0.8 ถึง 2.5 | รูปทรง ผิดปกติ | ไม่ | สีดำ | ยาง ไม่ลุกติดไฟ | 62876 | ||
฿ 7,162.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | [ยางเอทิลีนโพพิลีน] ยางเอทิลีนโพพิลีน | 13.8 | 11 | 0.8 ถึง 2.5 | - | - | สีดำ | ยาง ไม่ลุกติดไฟ | - | ||
฿ 7,742.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | [ยางเอทิลีนโพพิลีน] ยางเอทิลีนโพพิลีน | 24.5 | 14 | 1.5 ถึง 2.5 | รูปทรง ผิดปกติ | ไม่ | สีดำ | ยาง ไม่ลุกติดไฟ | 62877 | ||
฿ 8,130.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | [ยางเอทิลีนโพพิลีน] ยางเอทิลีนโพพิลีน | 21 | 13.5 | 1.0 ถึง 3.5 | รูปทรง ผิดปกติ | ไม่ | สีดำ | ยาง ไม่ลุกติดไฟ | 62878 | ||
฿ 8,130.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางเอทิลีนโพพิลีน] ยางเอทิลีนโพพิลีน | 10 | 28 | 1.5 ถึง 3.0 | รูปทรง ผิดปกติ | ไม่ | สีดำ | ยาง ไม่ลุกติดไฟ | 62879 | ||
฿ 4,452.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | [ยางเอทิลีนโพพิลีน] ยางเอทิลีนโพพิลีน | 7 | 15 | 1.0 ถึง 1.6 | รูปทรง ผิดปกติ | ไม่ | สีดำ | ยาง ไม่ลุกติดไฟ | 62880 | ||
฿ 6,000.00 | RETRACTING STAY | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | อีลาสโตเมอร์ | 7 | 15 | 1.0 ถึง 1.6 | Heteromorphic | ไม่มี | สีเทา | - | 62881 | ||
฿ 2,768.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | [ยางเอทิลีนโพพิลีน] ยางเอทิลีนโพพิลีน | 6 | 10 | 1.5 ถึง 2.0 | รูปทรง ผิดปกติ | ไม่ | สีดำ | ยาง ไม่ลุกติดไฟ | 62882 | ||
฿ 4,065.00 | RETRACTING STAY | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | อีลาสโตเมอร์ | 6 | 10 | 1.5 ถึง 2.0 | Heteromorphic | ไม่มี | สีเทา | - | 62883 | ||
฿ 2,710.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | [ยางเอทิลีนโพพิลีน] ยางเอทิลีนโพพิลีน | 4.6 | 10 | 1.0 ถึง 1.6 | รูปทรง ผิดปกติ | ไม่ | สีดำ | - | 62884 |
กำลังโหลด …
ความยาว(ม.) | 50 | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) | -20 ถึง 70 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง