(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จับยึดลูกล้อ สำหรับ ลูกล้อ ใช้สำหรับงานหนัก และงานหนักมาก
[คุณสมบัติ]
·การใช้ โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ ช่วยลดการลื่นไถลบนพื้นผิว
·ลดการเสียรูปทรงเนื่องจากการบรรทุกหนัก โดยการกระจายจุดรับน้ำหนักที่ด้านล่างของที่จับยึดลูกล้อ
·มี 5 ขนาด เพื่อรองรับล้อขนาดต่างๆ
· วัสดุ: โพลีเอทิลีน ความหนาแน่นต่ำ (LDPE), HDD47 (durometer shore hardness scale)
·สี มาตรฐาน : สีเหลือง
[การใช้งาน]
· จับยึดลูกล้อ สำหรับ ลูกล้อ
ลักษณะภายนอก K-44
Drawing บอกขนาด K-44
ตัวอย่างการใช้งาน K-44
Product Number | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อที่ใช้ได้ | L1 | L2 | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-44-50 | 50 | 67 | 48 | 59 | 45 | 25 | 16 | 10 | 15 |
K-44-65 | 65 | 82 | 57 | 68 | 48 | 30 | 20 | 11 | 22 |
K-44-75 | 75 | 89 | 61 | 75 | 50 | 33 | 20 | 11 | 25 |
K-44-100 | 100 | 110 | 73 | 96 | 53 | 44 | 25 | 16 | 50 |
K-44-150 | 150 | 150 | 96 | 134 | 72 | 70 | 35 | 25 | 120 |
รหัสสินค้า |
---|
K-44-50 |
K-44-65 |
K-44-75 |
K-44-100 |
K-44-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 41.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 31078 | ||
฿ 65.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 31079 | ||
฿ 80.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | 31080 | ||
฿ 133.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 31642 | ||
฿ 306.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 31643 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ล็อค และ สต๊อปเปอร์ รถบรรทุก มือ | วัสดุ | โพลีเอทิลีน |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิว การขัดเงา | ไม่มี | สี มาตรฐาน | สีเหลือง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง