(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาครอบหัวกุญแจ
[คุณสมบัติ]
· ทำจากเรซิ่น ABS จึงเหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร
· ชนิดกันฝุ่น / กันน้ำบางส่วน
[การใช้งาน]
· ตู้ไฟฟ้าภายนอกอาคาร
ลักษณะภายนอกของ C-135-10
Drawing ระบุขนาดของ C-135-0, C-135-1, C-135-2
Drawing ระบุขนาดของ C-135-10
หมายเลขสินค้า | H1 | H2 | ⌀D | ød | P.C.D | M | น้ำหนักสินค้า (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-135-0 | 11 | 4 | 43 | 25.5 | 33 | M3 | 33 |
C-135-1 | 13 | 6.5 | 48 | 25.2 | 33 | M3 | 52 |
C-135-2 | 13 | 6.5 | 38 | 22.2 | 27.5 | M2.3 | 31 |
C-135-10 | ดูที่ Drawing | 344 |
รหัสสินค้า |
---|
C-135-0 |
C-135-1 |
C-135-2 |
C-135-10 |
C-135-P-0 |
C-135-P-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | พื้นผิว การขัดเงา | ฝาปิด บังคับ | ID (φ (mm)) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 194.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ซิงค์อัลลอย (ZDC) | ชุบโครเมียม (MZCr) | - | 25.5 | 20414 | ||
฿ 295.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | 75 วัน | - | ซิงค์อัลลอย (ZDC) | ชุบโครเมียม (MZCr) | - | 25.2 | 20415 | ||
฿ 175.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | ซิงค์อัลลอย (ZDC) | ชุบโครเมียม (MZCr) | - | 22.2 | 20416 | ||
฿ 620.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | ซิงค์อัลลอย (ZDC) | ชุบโครเมียม (MZCr) | - | 45 | 22902 | ||
฿ 10.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | คลอโรพรีน | - | สำหรับ C-135-0 | - | - | ||
฿ 8.50 | FASTENERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | คลอโรพรีน | - | สำหรับ C-135-2 | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง