1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว ชนิดทำงานได้ด้วยตนเอง สำหรับอุปกรณ์ควบคุม, ซีรีส์ 050

โซลินอยด์วาล์ว ชนิดทำงานได้ด้วยตนเอง สำหรับอุปกรณ์ควบคุม, ซีรีส์ 050
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,393.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • [ข้อมูลที่ยกเลิก] รหัสรุ่น/ Part number: KOG1050-4E1 จะหยุดให้บริการในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์วนิวเมติกส์ มาตรฐาน ของ แบบเหลี่ยม / ระบบเปิดปิดโดยตรง
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ควบคุม ที่เชื่อถือได้ของ กระบอกลม ลม ⌀6 ถึง 25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ถึง 25 มม.)
· มีโครงสร้างภายใน ละเอียด และใช้งานได้จริง ซึ่งทำให้มีความน่าเชื่อถือและทนทานสูง
· สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา มาตรฐาน สำหรับ ระบบเปิดปิดโดยตรง ที่ตอบสนองความต้องการของ "การทำงานที่เชื่อถือได้" พร้อมความสะดวกในการใช้งานและ ความยืดหยุ่น
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์นิวเมติกส์ และสายการผลิตในทุกอุตสาหกรรม

ดรออิ้ง

050E1

ดรออิ้งบอกขนาด ของ050E1

050E1

ดรออิ้งบอกขนาด ของ050E1

050E1

ดรออิ้งบอกขนาด ของ050E1

050E1

ดรออิ้งบอกขนาด ของ050E1

050-4E1

ดรออิ้งบอกขนาด ของ 050-4E1

050-4E1

ดรออิ้งบอกขนาด ของ 050-4E1

050-4E1

ดรออิ้งบอกขนาด ของ 050-4E1

050-4E1

ดรออิ้งบอกขนาด ของ 050-4E1

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

แบบหล่อ พื้นฐานและ ฟังก์ชั่น วาล์ว

รายการแบบหล่อ พื้นฐาน
รุ่นมาตรฐานชนิดกระแสไฟต่ำ
050E1050-4E1050-4E2050LE1050-4LE1
จำนวนตำแหน่ง2 ตำแหน่ง2 ตำแหน่ง
จำนวนพอร์ต2-3 พอร์ต5 พอร์ต2-3 พอร์ต5 พอร์ต
ฟังก์ชั่น วาล์ววาล์วปรกติปิด (มาตรฐาน NC) และ วาล์วปรกติเปิด (ไม่มีตัวเลือก)โซลินอยด์เดี่ยวโซลินอยด์คู่วาล์วปรกติปิด (มาตรฐาน NC) และ วาล์วปรกติเปิด (ไม่มีตัวเลือก)โซลินอยด์เดี่ยว
รายการแบบหล่อ พื้นฐาน
รุ่นมาตรฐานชนิดกระแสไฟต่ำ
050E1050-4E1050-4E2050LE1050-4LE1
ของไหล ปฏิบัติการอากาศอากาศ
วิธีการใช้งานประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรงประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
ลักษณะ อัตราการไหลการนำเสียงโซนิค C dm³ / (เอส*บาร์)0.30.240.30.24
พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ [ ค่า cv ] mm²1.5 [0.08]1.2 [0.07]1.5 [0.08]1.2 [0.07]
เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อM5 × 0.8M5 × 0.8
การหล่อลื่นไม่ต้องการไม่ต้องการ
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa0 ถึง 0.70.15 ถึง 0.70 ถึง 0.7
ทนต่อ ความดัน MPa1.051.05
เวลาตอบสนอง
เปิด / ปิด ms
24 V DC20/20 หรือน้อยกว่า20 หรือน้อยกว่า30/30 หรือน้อยกว่า
100 V AC, 200 V AC25/25 หรือน้อยกว่า20 หรือน้อยกว่า
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด: Hz55
เวลากระตุ้นขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการถือครองตัวเอง ms50
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน (บรรยากาศและ ของไหล ในการทำงาน )°C0 ถึง +500 ถึง +50
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ม./วินาที²ตัวต่อสายเคเบิ้ล1,373.01,373.0
ทิศทาง ตามแนวแกน294.2147.1294.2
ทิศทางการติดตั้งฟรีฟรี

สเปคเชิงไฟฟ้า

รายการพิกัดแรงดันไฟฟ้า
รุ่นมาตรฐานชนิดกระแสไฟต่ำ
24 V DC100 V AC200 V AC24 V DC
วิธีประเภท DCวิธีมู่เล่ประเภท DC
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: V21.6 ถึง 26.4
(24±10%)
90 ถึง 110
(100±10%)
180 ถึง 220
(200±10%)
21.6 ถึง 26.4
(24±10%)
กระแสไฟฟ้า
(เมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด)
เครื่องวัดความถี่ Hz50605060
กระตุ้น mA (RMS)240 (5.8W)
[252 (6.0W)]
74
[83]
71
[79]
48
[50]
46
[48]
100 (2.4W)
[112 (2.7W)]
ค่า กระแส กระแสไฟรั่ว วงจรที่อนุญาต mA2010510
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า MΩ100 หรือมากกว่า100 หรือมากกว่า
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อและความยาวของ สายนำไฟฟ้ามาตรฐานประเภท แหวนร้อยสาย: 300 mmประเภท แหวนร้อยสาย: 300 mm
ตัวเลือกพร้อม คอนเนคเตอร์ ชนิด DINพร้อม คอนเนคเตอร์ ชนิด DIN
สี ขดลวด สายนำไฟฟ้าสีแดง
[สีแดง (+)/ สีน้ำเงิน (-)]
สีแดง (+)/ สีดำ (-)
เหลือง / ดำขาวดำสีแดง
[สีแดง (+)/ สีน้ำเงิน (-)]
สีแดง (+)/ สีดำ (-)
ไฟบอกสถานะ LED (อุปกรณ์เสริม) สีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีแดง
การป้องกันไฟกระชากมาตรฐานมู่เล่ ไดโอด
ตัวเลือกมู่เล่ ไดโอดมู่เล่ ไดโอด

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รุ่นสัญลักษณ์
A
050E1M5 × 0.8
050E1-01Rc1/8
รุ่นสัญลักษณ์
ABC
050-4E1M5 × 0.81010
050-4E1-01Rc1/8167

เรื่องราวความลับของการพัฒนา

 

เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ปลูกฝังตั้งแต่ ผู้ผลิต ก่อตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาหลังจากผ่านการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อย่างเข้มงวด

รหัสสินค้า
050-4E1-01-21-39 AC200V
050-4E1-01-21-39 DC24V
050-4E1-01 AC100V
050-4E1-01 AC200V
050-4E1-01 DC24V
050-4E1 AC100V
050-4E1 DC24V
050-4E1-SR DC24V
050-4E2 AC100V
050E1-01 AC100V
050E1-01 AC200V
050E1-01 DC24V
050E1 AC100V
050E1 DC24V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด แรงดันไฟฟ้า ชนิดพอร์ตท่อ เกลียวท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้
(Ø)
ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
สเปค อื่น ๆ ชนิดการต่อสายไฟ แรงดันไฟฟ้า ไดโอด Fly-wheel ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง ตัวควบคุมปริมาณลม ไฟบอกสถานะ LED

฿ 4,075.72

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 14 วัน วาล์ว 5 พอร์ตระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมันเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)AC200Rc1/86 ถึง 250.070 ถึง 0.7-คอนเนคเตอร์ ชนิด DIN-N/Aพร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลมไม่มี ไฟบอกสถานะ LED

฿ 4,317.61

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 3 วัน วาล์ว 5 พอร์ตระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมันเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)24 V DCRc1/86 ถึง 250.070 ถึง 0.7-คอนเนคเตอร์ ชนิด DIN-N/Aพร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลมไม่มี ไฟบอกสถานะ LED

฿ 3,456.60

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 3 วัน วาล์ว 5 พอร์ตระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมันเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)100 V ACRc1/86 ถึง 250.070 ถึง 0.7-ประเภท แหวนร้อยสาย-N/Aไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลมไม่มี ไฟบอกสถานะ LED

฿ 3,457.38

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 3 วัน วาล์ว 5 พอร์ตปราศจากน้ำมันเดี่ยว-รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)-Rc1/8280.07-มาตรฐาน-AC200Vไม่มี---

฿ 3,869.82

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 3 วัน วาล์ว 5 พอร์ตระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมันเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)24 V DCRc1/86 ถึง 250.070 ถึง 0.7-ประเภท แหวนร้อยสาย-N/Aไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลมไม่มี ไฟบอกสถานะ LED

฿ 3,457.38

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 3 วัน วาล์ว 5 พอร์ตระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมันเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)100 V ACMM56 ถึง 250.070 ถึง 0.7-ประเภท แหวนร้อยสาย-N/Aไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลมไม่มี ไฟบอกสถานะ LED

฿ 3,869.82

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 3 วัน วาล์ว 5 พอร์ตระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมันเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)24 V DCMM56 ถึง 250.070 ถึง 0.7-ประเภท แหวนร้อยสาย-N/Aไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลมไม่มี ไฟบอกสถานะ LED

฿ 3,820.20

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 3 วัน วาล์ว 5 พอร์ตปราศจากน้ำมันเดี่ยว-รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)-MM5280.07-มาตรฐาน-DC24Vมี---

฿ 4,844.46

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 10 วัน วาล์ว 5 พอร์ตปราศจากน้ำมันคู่-คงที่ด้วยตัวเอง-MM5280.07-มาตรฐาน-AC100V----

฿ 2,393.66

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 3 วัน วาล์ว 3 พอร์ตปราศจากน้ำมันเดี่ยว-รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)-Rc1/8280.08-มาตรฐาน-AC100V----

฿ 2,393.10

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 3 วัน วาล์ว 3 พอร์ตปราศจากน้ำมันเดี่ยว-รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)-Rc1/8280.08-มาตรฐาน-AC200V----

฿ 2,634.98

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 3 วัน วาล์ว 3 พอร์ตระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมันเดี่ยวปิดตามปกติ 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)24 V DCRc1/86 ถึง 250.080 ถึง 0.7-ประเภท แหวนร้อยสาย-N/Aไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลมไม่มี ไฟบอกสถานะ LED

฿ 2,393.10

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 13 วัน วาล์ว 3 พอร์ตปราศจากน้ำมันเดี่ยว-รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)-MM5280.08-มาตรฐาน-AC100V----

฿ 2,635.03

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 3 วัน วาล์ว 3 พอร์ตปราศจากน้ำมันเดี่ยว-รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)-MM5280.08-มาตรฐาน-DC24V----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้งาน ทำงานด้วยยูนิตเดียว ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง
การต่อท่อ ต่อท่อตรง ลักษณะการขับเคลื่อน สปูลแบบเคลื่อนที่แนวตรง ประเภทซีล ซีลแบบนุ่ม
สวิตช์แมนวล ไม่ล็อค