(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การหมุนสามารถทำได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากแต่ละล้อ หมุนอย่างอิสระ
·ส่วนหมุนและล้อมีการอบชุบแข็งผิวหน้า
·ทำจาก MC ไนล่อนที่ทนต่อนํ้ามัน ทนต่อสารเคมี ทนทานต่อการสึกหรอและทนต่อความร้อน (-40 ถึง + 120 °C)
รหัสสินค้า |
---|
K-558-W-50 |
K-558-W-65 |
K-558-W-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท L1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท W1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,129.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 78 | 220.01 ถึง 320.00 | 294 | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | 31381 | ||
฿ 1,410.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 96.5 | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | 31382 | ||
฿ 1,647.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 108 | 485.01 ถึง 750.00 | 490 | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | 31383 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ล้อ คู่ | คุณสมบัติ | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | MC ไนล่อน | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC) |
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สำหรับงาน โหลดหนัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง