(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากชิ้นส่วนที่หมุนได้ มีโครงสร้างการซีล จึงสามารถกันน้ำ ป้องกันฝุ่นละออง และกันสนิมได้ดี
·ล้อทำจากเรซินสังเคราะห์ชนิดพิเศษซึ่งวัตถุดิบหลักคือเรซินฟีนอล มีคุณสมบัติทนต่อการขัดถู ทนแรงกระแทก และทนต่อการรับน้ำหนักได้สูง
[การใช้งาน]
·อุปกรณ์ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง รถเข็น และรถเข็นสี่ล้อขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
K-100WHB-P-50 |
K-100WHB-P-65 |
K-100WHB-P-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท L1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท W1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,590.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 79 | 220.01 ถึง 320.00 | 294 | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 39 | 30094 | ||
฿ 2,639.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 97 | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | 49 | 30095 | ||
฿ 3,383.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 107 | 485.01 ถึง 750.00 | 490 | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 | 54 | 30096 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | เรซิ่น ฟีนอล |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักมากพิเศษ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง