1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสลิปจอยท์สําหรับคลีนรูม สแตนเลส B-1239 (รหัสสินค้า)

CLEAN HINGES

บานพับสลิปจอยท์สําหรับคลีนรูม สแตนเลส B-1239
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,013.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ ตลับลูกปืน แรงดึง ใน เพลา เพื่อลดการเกิดผงโลหะเนื่องจากการสึกหรอ
· ฟลูออโรเรซิ่น ใช้สำหรับชิ้นส่วนเลื่อน ดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพในการ ทนต่อการ ทนความร้อน และก๊าซออก
· พื้นผิว ถูกขัด การขัดเงา ให้เป็นกระจกเพื่อลดการยึดเกาะของฝุ่นที่ลอยอยู่
·ทำจากสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· แผง อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ตรวจวัด และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในห้องคลีนรูม

รหัสสินค้า
B-1239-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,013.00

CLEAN HINGES 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบบถอดได้ ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ ประเภทธง ความยาว L(มิลลิเมตร) 102
วัสดุ สเตนเลส (SUS304) การขัดผิว พื้นผิวขัดเงา กว้าง(มิลลิเมตร) 106
ย้อนกลับ ประเภทชุดค่าผสมซ้าย / ขวา ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 8
รูติดตั้ง รูทะลุ รหัส ผลิตภัณฑ์ 13213

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-1239-2 ในชุด บานพับสลิปจอยท์สําหรับคลีนรูม สแตนเลส B-1239