1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สไลด์ร่วม ซีรีส์ GX (รหัสสินค้า)

MYK UNIVERSAL JOINTS

สไลด์ร่วม ซีรีส์ GX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 853.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

GXS (เพลาหกเหลี่ยมขัด) วัสดุ: S-45C. GXA/GXO (ปลอกหกเหลี่ยม) วัสดุ: STKM-13
[คุณสมบัติ]
· สามารถตัดปลอกหกเหลี่ยมและเพลาในตำแหน่งใดก็ได้
· ไม่สามารถใช้ในกรณีที่มีการเลื่อนระหว่างหมุน
· เมื่อใช้เป็นยูนิตเลื่อน ควรพิจารณาถึงยูนิตเลื่อน NX ด้วย

รหัสสินค้า
GXSO-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานφd
(Ø)
φD
(Ø)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ Hex มิติ ข้อต่อ เลื่อนรายละเอียด สเปค ปลอก ความยาว เพลา L
(มิลลิเมตร)
ความยาวของปลอก (E, E1)
(มิลลิเมตร)

฿ 4,213.97

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 102035[เหล็กกล้า] S-45C, STKM-1320.7ยูนิต (เพลา + ปลอก)ไม่มีฮับ190160

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท เพลา การใช้งาน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GXSO-20 ในชุด สไลด์ร่วม ซีรีส์ GX

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
GXA-10
GXA-12
GXA-14
GXA-16
GXA-18
GXA-20
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานφd
(Ø)
φD
(Ø)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ Hex มิติ ข้อต่อ เลื่อนรายละเอียด สเปค ปลอก ความยาว เพลา L
(มิลลิเมตร)
ความยาวของปลอก (E, E1)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,585.45

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101016[เหล็กกล้า] STKM-139.8ปลอกสวมพร้อมฮับ-105

฿ 1,913.14

1 ชิ้น 6 วัน 101220[เหล็กกล้า] STKM-1311.7ปลอกสวมพร้อมฮับ-108

฿ 2,165.01

1 ชิ้น 6 วัน 101423[เหล็กกล้า] STKM-1313.7ปลอกสวมพร้อมฮับ-128

฿ 2,643.20

1 ชิ้น 6 วัน 101628[เหล็กกล้า] STKM-1316.7ปลอกสวมพร้อมฮับ-128

฿ 2,840.93

1 ชิ้น 6 วัน 101832[เหล็กกล้า] STKM-1318.7ปลอกสวมพร้อมฮับ-150

฿ 3,254.82

1 ชิ้น 6 วัน 102035[เหล็กกล้า] STKM-1320.7ปลอกสวมพร้อมฮับ-170