1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ R ชนิดฮ็อบบี้รุ่นมาตรฐาน

ซีรีส์ R ชนิดฮ็อบบี้รุ่นมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 802.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการใช้งานแมนวลที่แรงบิดต่ำ วัสดุ: SUM24L ผ่านกระบวนการชุบผิว

รหัสสินค้า
R-3-A-A
R-4-A-A
R-5-A-A
R-6-A-A
R-8-A-A
R-10-A-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานφd
(Ø)
φD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)

฿ 802.35

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 3 วัน 103824

฿ 990.35

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 8 วัน 104824

฿ 1,135.17

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 3 วัน 1051231

฿ 1,020.57

UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 12 วัน 1061231

฿ 1,347.57

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 3 วัน 1081942

฿ 1,683.00

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 9 วัน 10101942

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รุ่นมาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUM24L การใช้งาน มาตรฐาน
รูปทรง รู เพลา และซ้าย (B, T เฉพาะมาตรฐาน JIS ที่ระบุ) A รูปทรง รู เพลา และด้านขวา (B, T เฉพาะมาตรฐาน JIS ที่ระบุ) A