1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อรุ่น D ชนิดมาตรฐาน ความละเอียดสูง

ข้อต่อรุ่น D ชนิดมาตรฐาน ความละเอียดสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,339.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สปริงพินที่รวมอยู่สามารถผ่านการแมชชีนนิ่งได้ในตำแหน่ง l/2 พร้อมกับเพลา
· เพื่อยืดอายุการใช้งาน ควรใช้บูทและออยล์แพ็ค
· เมื่อ รูปทรง เพลา เป็น B หรือ T โปรดระบุ กุญแจ มาตรฐาน JIS ใหม่ หรือ กุญแจ JIS ก่อนหน้า
· ด้วยการประมวลผลร่อง กุญแจ ไม่รวม สปริงพิน

รหัสสินค้า
D-6-A-A
D-8-A-A
D-10-A-ASALE
D-12-A-A
D-14-A-A
D-16-A-A
D-18-A-A
D-20-A-A
D-22-A-A
D-25-A-A
D-30-A-A
D-35-A-A
D-45-A-A
D-50-A-A
D-60-A-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานφd
(Ø)
φD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ความสามารถในการส่งสูงสุด
(n · m)

฿ 4,339.83

MYK UNIVERSAL JOINTS 10 ชิ้น 6 วัน 10616501001 ถึง 200015005

฿ 4,959.48

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 10818601001 ถึง 200014009

฿ 5,800.78

฿ 3,223.49

UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101022701001 ถึง 2000110016

฿ 6,284.81

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 10122680301 ถึง 1,00090025

฿ 7,237.70

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 10142988301 ถึง 1,00081041

฿ 7,907.19

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 101632100301 ถึง 1,00074054

฿ 8,843.61

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 101837112301 ถึง 1,00064078

฿ 9,392.63

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 102042127301 ถึง 1,000560118

฿ 10,507.15

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 102247145301 ถึง 1,000500147

฿ 14,523.88

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 102552163301 ถึง 1,000450206

฿ 22,531.35

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 103058182301 ถึง 1,000410265

฿ 30,279.02

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 103570212301 ถึง 1,000330451

฿ 55,523.15

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 104588270100 ถึง 300260902

฿ 67,688.40

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 105095290100 ถึง 3002401079

฿ 96,223.62

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 1060115340100 ถึง 3002001667

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รุ่นมาตรฐาน คุณสมบัติ ความแม่นยำ สูง / เล็ก วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SS41
การใช้งาน มาตรฐาน รูปทรง รู เพลา และซ้าย (B, T เฉพาะมาตรฐาน JIS ที่ระบุ) A รูปทรง รู เพลา และด้านขวา (B, T เฉพาะมาตรฐาน JIS ที่ระบุ) A