(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · คอร์/แกน อะลูมิเนียม "ซีรีส์พื้นฐาน" เบาและกันสนิม
รหัสสินค้า |
---|
TR-100AWJ |
TR-130AWJ |
TR-150AWJ |
TR-200AWJ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F1 (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความเยื้องศูนย์ G (มิลลิเมตร) | ความกว้างของโครงล้อ (จุดยึดล้อ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,015.10 | INO CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | 117.6 | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 35 | 43 | ||
฿ 3,528.73 | INO CASTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 175 | 140.01 ถึง 220.00 | 176.4 | 79(82) | 79(82) | 105 | 105 | 125 | 40 | 52 | ||
฿ 3,104.19 ฿ 1,745.18 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 196 | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 45 | 56 | ||
฿ 6,547.00 | INO CASTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | 105(112) | 105(112) | 140 | 140 | 200 | 58 | 56 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า | ประเภท รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง