(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้ามาตรฐานขนาดกลางที่มีรูทะลุขนาด ø12 เซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า รูปทรงกะทัดรัดขนาด 40 ตร.มม. ที่มีช่วงการวัดกระแสสูงถึง 280 A
รหัสสินค้า |
---|
CTL-12-S36-10 |
CTL-12-S56-10 |
CTL-12-S56-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า (ก) | จำนวนรอบรอง (A) | แรงดันไฟฟ้า (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 911.66 | URD DC SENSORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 to 280 | 1000 | มาตรฐาน | ||
฿ 833.91 | URD DC SENSORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.1 to 300 | 1000 | ชนิดวัดกระแสสูง | |
฿ 1,163.28 | URD DC SENSORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 0.1 to 320 | 2000 | เอาท์พุตสูง |
กำลังโหลด …
ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า (AC) | รูทะลุ(φ) | 12 | วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งพื้นผิว |
---|---|---|---|---|---|
กว้าง(φ) | 40 | ส่วนสูง(φ) | 40 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 15 |
การก่อสร้าง(มิลลิเมตร) | PBT เรซิ่น | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใช้บังคับ | กลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง