1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งกลไก แกน Z (างเลื่อนแบบแมนนวล)

ขาตั้งกลไก แกน Z (างเลื่อนแบบแมนนวล)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 38,342.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นยูนิตเคลื่อนที่ที่ใช้ร่องหางเหยี่ยวสำหรับไกด์นำทางการเคลื่อนที่

[คุณสมบัติ]
· เป็นยูนิตเคลื่อนที่ที่ใช้ร่องหางเหยี่ยว (ชนิด D-T) สำหรับไกด์นำทาง
· วิธีการฟีดแบบแร็คแอนด์พีเนียนช่วยให้เคลื่อนที่ได้เป็นระยะทางไกล
· สามารถใช้งานได้หลากหลายแบบสำหรับงานที่ต้องวางตำแหน่งกล้องถ่ายภาพ เซนเซอร์ และสิ่งของอื่น ๆ
· สามารถยึดได้ด้วยแคลมป์สูงที่ตำแหน่งใดก็ได้

รหัสสินค้า
LT-212-1CL
LT-212-2CL
LT-214-1
LT-214-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ( แกน Z)
(มิลลิเมตร)
การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน

฿ 38,342.76

CHS XYZ STAGES 1 ชิ้น 72 วัน 100 ถึง 30ประมาณ 18 มม.แกน X: มือจับเดี่ยว, แกน YZ: มือจับทั้งสองด้าน

฿ 41,750.25

CHS XYZ STAGES 1 ชิ้น 3 วัน 100 ถึง 30ฟีดแบบหยาบประมาณ 25.5 มม. ฟีดแบบละเอียดประมาณ 3.3 มม.แกน X: ฟีดหยาบและละเอียด, มือจับเดี่ยว, แกน YZ: ฟีดหยาบและละเอียด, มือจับทั้งสองด้าน

฿ 41,537.11

CHS XYZ STAGES 1 ชิ้น 6 วัน 100 ถึง 50ประมาณ 18 มม.แกน X: มือจับเดี่ยว, แกน YZ: มือจับทั้งสองด้าน

฿ 46,474.89

CHS XYZ STAGES 1 ชิ้น 6 วัน 100 ถึง 50ฟีดแบบหยาบประมาณ 25.5 มม. ฟีดแบบละเอียดประมาณ 3.3 มม.แกน X: ฟีดหยาบและละเอียด, มือจับเดี่ยว, แกน YZ: ฟีดหยาบและละเอียด, มือจับทั้งสองด้าน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 30.1 ถึง 50 วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) การมี พื้นผิว สเตจ (ความยาว)(มิลลิเมตร) 76 พื้นผิว สเตจ (กว้าง)(มิลลิเมตร) 76
พิกัดน้ำหนัก(N) 49 ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ( แกน X)(มิลลิเมตร) ±25 ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ( แกน Y)(มิลลิเมตร) ±25
ชนิดแคลมป์ แกน XY แกนยึดแผ่นสกรูสำหรับภาระหนักแกน Z ทิศทางการเคลื่อนที่ 3 ทิศทาง แกน XYZ