1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ผ่านลำแสง ละเอียด สเตจ หมุน (แท่นปรับระดับ)

ผ่านลำแสง ละเอียด สเตจ หมุน (แท่นปรับระดับ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,693.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็น สเตจ หมุนลำแสงผ่านซึ่งใช้วิธีการ ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับ ไกด์ เคลื่อนที่
·มีสองวิธีการติดตั้งของ หัวไมโครมิเตอร์:มาตรฐาน (หันหน้าไปทางขวา) และไมโครย้อนกลับ (หันหน้าไปทางซ้าย)คุณสามารถเลือกทิศทางการดำเนินการ
·การหมุนแบบ หยาบ 360 °สามารถทำได้โดยการจับ โต๊ะวางชิ้นงาน
·การเคลื่อนไหวขนาดเล็กเกิดขึ้นที่หัวไมโครมิเตอร์บนที่หนีบกระพือ
·ด้วยการจับทั้งการเคลื่อนไหว หยาบ และ ละเอียด ทำให้สามารถ ยึดอยู่กับที่ ใน ตำแหน่ง กำหนดเอง
·สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการใช้งานที่ต้องการ การวางตำแหน่ง แม่นยำของ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ เซนเซอร์ งานและรายการอื่น ๆ

รหัสสินค้า
RS-111T
RS-111T-R
RS-211T
RS-211T-R
RS-911T
RS-911T-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพื้นผิว สเตจ (ช่วงของการเลือก) พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
พื้นผิว สเตจ
(Ø)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน

฿ 18,581.06

CHS ROTATION STAGES 1 ชิ้น 3 วัน -101 มม. ถึง5 ถึง 30125 มม29.4ประมาณ 0.55 °ตำแหน่ง มาตรฐาน

฿ 18,560.66

CHS ROTATION STAGES 1 ชิ้น 8 วัน -101 มม. ถึง5 ถึง 30125 มม29.4ประมาณ 0.55 °สลับ ตำแหน่ง ไมโคร

฿ 23,097.45

CHS ROTATION STAGES 1 ชิ้น 3 วัน -101 มม. ถึง30.1 ถึง 50150 มม49ประมาณ 0.46 °ตำแหน่ง มาตรฐาน

฿ 23,097.45

CHS ROTATION STAGES 1 ชิ้น 8 วัน -101 มม. ถึง30.1 ถึง 50150 มม49ประมาณ 0.46 °สลับ ตำแหน่ง ไมโคร

฿ 16,713.65

CHS ROTATION STAGES 1 ชิ้น 3 วัน 1071 ถึง 100 มม5 ถึง 3090 มม29.4ประมาณ 0.82 °ตำแหน่ง มาตรฐาน

฿ 16,693.26

CHS ROTATION STAGES 1 ชิ้น 8 วัน 1071 ถึง 100 มม5 ถึง 3090 มม29.4ประมาณ 0.82 °สลับ ตำแหน่ง ไมโคร

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง โต๊ะวางชิ้นงาน แบบหล่อ วงกลม ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (หยาบ)(องศา) 360° ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ละเอียด)(องศา) ±5°
วิธีการให้อาหาร ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ข้อต่อเครื่องแก้ว สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (θ มุม)(องศา) 360 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ( มุม α)(องศา) ±5
ความขนาน(ไมโครเมตร) 50 ชนิดแคลมป์ ที่ แคลมป์ยึด คอมโพสิต ทิศทางการเคลื่อนที่ ทิศทางการหมุน