(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน่วยเคลื่อนที่ซึ่งใช้ ร่องลิ่มหางเหยี่ยว เป็น ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)
[คุณสมบัติ]
·หน่วยเคลื่อนที่ที่ใช้ร่องประกบประกบ (แบบ DT) เป็นแนวทางการเดินทาง
·วิธีการป้อนแบบแร็ค พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ ช่วยให้เคลื่อนที่ได้ในระยะทางไกล
·สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการใช้งานที่ต้องการการ การวางตำแหน่ง ของ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ เซนเซอร์ ฯลฯ
·สามารถยึดได้โดย อุปกรณ์แหล่งจ่าย แคลมป์ยึด ก้านโยก กำลัง สูงที่ ตำแหน่ง ใดก็ได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก) (มิลลิเมตร) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ช่วงที่เลือก) | พื้นผิว สเตจ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ( แกน Z) (มิลลิเมตร) | การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ | ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,349.84 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 121 ถึง | ±30 มม. ถึง | 140 | ±50 | ประมาณ 18 มม. | ที่ มือจับ เดี่ยว | ||
฿ 11,343.64 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 121 ถึง | ±30 มม. ถึง | 140 | 50 | ประมาณ 18 มม. | ที่ มือจับ เดี่ยว | ||
฿ 15,833.94 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 121 ถึง | ±30 มม. ถึง | 140 | ±50 | ป้อน หยาบ ประมาณ 25.5 มม. ป้อน ละเอียด ประมาณ 3.3 มม | ที่ มือจับ เดี่ยวสำหรับป้อน หยาบ/ ละเอียด | ||
฿ 15,827.74 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 121 ถึง | ±30 มม. ถึง | 140 | 50 | ป้อน หยาบ ประมาณ 25.5 มม. ป้อน ละเอียด ประมาณ 3.3 มม | ที่ มือจับ เดี่ยวสำหรับป้อน หยาบ/ ละเอียด | ||
฿ 11,801.97 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 121 ถึง | ±30 มม. ถึง | 140 | ±50 | ประมาณ 18 มม. | มือจับคู่ | ||
฿ 11,795.77 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 121 ถึง | ±30 มม. ถึง | 140 | 50 | ประมาณ 18 มม. | มือจับคู่ | ||
฿ 16,738.20 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 121 ถึง | ±30 มม. ถึง | 140 | ±50 | ป้อน หยาบ ประมาณ 25.5 มม. ป้อน ละเอียด ประมาณ 3.3 มม | ที่ มือจับ คู่ฟีด หยาบ/ ละเอียด | ||
฿ 16,732.00 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 121 ถึง | ±30 มม. ถึง | 140 | 50 | ป้อน หยาบ ประมาณ 25.5 มม. ป้อน ละเอียด ประมาณ 3.3 มม | ที่ มือจับ คู่ฟีด หยาบ/ ละเอียด | ||
฿ 7,726.86 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | ถึง± 10 มม | 40 | ±10 | ประมาณ 18 มม. | ที่ มือจับ เดี่ยว | ||
฿ 7,701.82 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | ±10 ถึง 30 มม | 40 | 10 | ประมาณ 18 มม. | ที่ มือจับ เดี่ยว | ||
฿ 11,744.63 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | ถึง± 10 มม | 40 | ±10 | ป้อน หยาบ ประมาณ 25.5 มม. ป้อน ละเอียด ประมาณ 3.3 มม | ที่ มือจับ เดี่ยวสำหรับป้อน หยาบ/ ละเอียด | ||
฿ 11,739.98 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | ±10 ถึง 30 มม | 40 | 10 | ป้อน หยาบ ประมาณ 25.5 มม. ป้อน ละเอียด ประมาณ 3.3 มม | ที่ มือจับ เดี่ยวสำหรับป้อน หยาบ/ ละเอียด | ||
฿ 8,157.05 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | ถึง± 10 มม | 40 | ±10 | ประมาณ 18 มม. | มือจับคู่ | ||
฿ 8,153.95 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | ±10 ถึง 30 มม | 40 | 10 | ประมาณ 18 มม. | มือจับคู่ | ||
฿ 12,647.34 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | ถึง± 10 มม | 40 | ±10 | ป้อน หยาบ ประมาณ 25.5 มม. ป้อน ละเอียด ประมาณ 3.3 มม | ที่ มือจับ คู่ฟีด หยาบ/ ละเอียด | ||
฿ 12,594.03 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | ±10 ถึง 30 มม | 40 | 10 | ป้อน หยาบ ประมาณ 25.5 มม. ป้อน ละเอียด ประมาณ 3.3 มม | ที่ มือจับ คู่ฟีด หยาบ/ ละเอียด | ||
฿ 8,189.84 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | ±10 ถึง 30 มม | 60 | ±15 | ประมาณ 18 มม. | ที่ มือจับ เดี่ยว | ||
฿ 8,164.79 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | ±10 ถึง 30 มม | 60 | 15 | ประมาณ 18 มม. | ที่ มือจับ เดี่ยว | ||
฿ 12,226.45 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | ±10 ถึง 30 มม | 60 | ±15 | ป้อน หยาบ ประมาณ 25.5 มม. ป้อน ละเอียด ประมาณ 3.3 มม | ที่ มือจับ เดี่ยวสำหรับป้อน หยาบ/ ละเอียด | ||
฿ 12,202.96 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | ±10 ถึง 30 มม | 60 | 15 | ป้อน หยาบ ประมาณ 25.5 มม. ป้อน ละเอียด ประมาณ 3.3 มม | ที่ มือจับ เดี่ยวสำหรับป้อน หยาบ/ ละเอียด | ||
฿ 8,620.02 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | ±10 ถึง 30 มม | 60 | ±15 | ประมาณ 18 มม. | มือจับคู่ | ||
฿ 8,615.37 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | ±10 ถึง 30 มม | 60 | 15 | ประมาณ 18 มม. | มือจับคู่ | ||
฿ 13,110.32 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | ±10 ถึง 30 มม | 60 | ±15 | ป้อน หยาบ ประมาณ 25.5 มม. ป้อน ละเอียด ประมาณ 3.3 มม | ที่ มือจับ คู่ฟีด หยาบ/ ละเอียด | ||
฿ 13,107.22 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | ±10 ถึง 30 มม | 60 | 15 | ป้อน หยาบ ประมาณ 25.5 มม. ป้อน ละเอียด ประมาณ 3.3 มม | ที่ มือจับ คู่ฟีด หยาบ/ ละเอียด | ||
฿ 9,149.55 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | ±10 ถึง 30 มม | 90 | ±30 | ประมาณ 18 มม. | ที่ มือจับ เดี่ยว | ||
฿ 9,078.35 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | ±30 มม. ถึง | 90 | 30 | ประมาณ 18 มม. | ที่ มือจับ เดี่ยว | ||
฿ 13,119.62 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | ±10 ถึง 30 มม | 90 | ±30 | ป้อน หยาบ ประมาณ 25.5 มม. ป้อน ละเอียด ประมาณ 3.3 มม | ที่ มือจับ เดี่ยวสำหรับป้อน หยาบ/ ละเอียด | ||
฿ 13,116.52 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | ±30 มม. ถึง | 90 | 30 | ป้อน หยาบ ประมาณ 25.5 มม. ป้อน ละเอียด ประมาณ 3.3 มม | ที่ มือจับ เดี่ยวสำหรับป้อน หยาบ/ ละเอียด | ||
฿ 9,533.58 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | ±10 ถึง 30 มม | 90 | ±30 | ประมาณ 18 มม. | มือจับคู่ | ||
฿ 9,528.93 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | ±30 มม. ถึง | 90 | 30 | ประมาณ 18 มม. | มือจับคู่ | ||
฿ 14,023.88 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | ±10 ถึง 30 มม | 90 | ±30 | ป้อน หยาบ ประมาณ 25.5 มม. ป้อน ละเอียด ประมาณ 3.3 มม | ที่ มือจับ คู่ฟีด หยาบ/ ละเอียด | ||
฿ 14,020.78 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | ±30 มม. ถึง | 90 | 30 | ป้อน หยาบ ประมาณ 25.5 มม. ป้อน ละเอียด ประมาณ 3.3 มม | ที่ มือจับ คู่ฟีด หยาบ/ ละเอียด |
กำลังโหลด …
ชนิด | แกน Z | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) | 26 ถึง 40 | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 5 ถึง 30 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการให้อาหาร | แร็ค พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ ประเภท | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว |
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | การมี | พื้นผิว สเตจ (ความยาว)(มิลลิเมตร) | 40 | พิกัดน้ำหนัก(N) | 19.6 |
ชนิดแคลมป์ | ประเภท ก้านโยก | ทิศทางการเคลื่อนที่ | แกน Z 1 ทิศทาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง