1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซ่ส่งกำลัง

โซ่ส่งกำลัง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,018.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การชุบพิเศษช่วยปรับปรุงความล้าของข้อต่อได้ 33%
· โซ่ขับมีความจุเพิ่มขึ้น 55% ด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง
· ซีรีส์มาตรฐานที่มีความทนทานต่อการเสียดสี
· พอร์ตน้ำมันทนต่อการสึกหรอ
· ดับเบิ้ลพันช์เพื่อความทนทาน
· ยิงเม็ดโลหะเพื่อเพิ่มความล้า
· การโหลดอย่างต่อเนื่อง

รหัสสินค้า
OCM35-1R
OCM40-2R
OCM50-1R
OCM50-2R
OCM60-1R (3M)SALE
OCM60-2R
OCM80-1C
OCM80-2C
OCM100-1C
OCM100-2C
OCM120-1C
OCM140-1C
OCM160-1C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะพิทช์ จำนวนเส้น เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ D ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน JIS ขนาดเกลียว รูปแบบ ขาพิน

฿ 1,018.82

ORC ROLLER CHAIN OCM 1 ชิ้น 10 วัน 109.52515.084.835รุ่นรีเวท

฿ 2,694.12

ORC ROLLER CHAIN OCM 1 ชิ้น 8 วัน 1012.727.927.9540รุ่นรีเวท

฿ 2,000.00

ORC ROLLER CHAIN OCM 1 ชิ้น 8 วัน 1015.875110.169.5550รุ่นรีเวท

฿ 3,547.77

ORC ROLLER CHAIN OCM 1 ชิ้น 8 วัน 1015.875210.169.5550รุ่นรีเวท

฿ 2,502.95

฿ 1,610.15

ROLLER CHAIN OCM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1019.05111.9112.760รุ่นรีเวท

฿ 4,891.27

ORC ROLLER CHAIN OCM 1 ชิ้น 8 วัน 1019.05211.9112.760รุ่นรีเวท

฿ 4,656.00

ORC ROLLER CHAIN OCM-C 1 ชิ้น 8 วัน 1025.4115.8815.980รุ่นปิ้นเหล็ก

฿ 9,989.85

ORC ROLLER CHAIN OCM-C 1 ชิ้น 8 วัน 1025.4215.8815.980รุ่นปิ้นเหล็ก

฿ 6,887.72

ORC ROLLER CHAIN OCM-C 1 ชิ้น 8 วัน 1031.75119.0519.15100รุ่นปิ้นเหล็ก

฿ 14,352.90

ORC ROLLER CHAIN OCM-C 1 ชิ้น ขอราคา 1031.75219.0519.15100รุ่นปิ้นเหล็ก

฿ 10,109.25

ORC ROLLER CHAIN OCM-C 1 ชิ้น 8 วัน 1038.1122.2325.55120รุ่นปิ้นเหล็ก

฿ 11,959.87

ORC ROLLER CHAIN OCM-C 1 ชิ้น 8 วัน 1044.45125.4025.50140รุ่นปิ้นเหล็ก

฿ 17,927.35

ORC ROLLER CHAIN OCM-C 1 ชิ้น 8 วัน 1050.8128.5832.05160รุ่นปิ้นเหล็ก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซ่ มาตรฐาน วัสดุ เหล็กกล้า ความยาว(ม.) 3