1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีดเพิ่มปริมาณอากาศ, ซีรีส์ TAIFUJet (ชนิดกลม โลหะ)

หัวฉีดเพิ่มปริมาณอากาศ, ซีรีส์ TAIFUJet (ชนิดกลม โลหะ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 929.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฉีดพ่นอากาศได้แรงจาก 8 รู
· หัวฉีดแบบกลมมาตรฐานสำหรับการเล็งที่แม่นยำ
· การออกแบบกะทัดรัดและน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ
· การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เนื่องจากช่วยลดระดับเสียงได้มากกว่า 10 dB (A) เมื่อเทียบกับหัวฉีดแบบรูเดียว
· สำหรับงานเป่าลมที่ต้องใช้แรงกระแทกสูง เช่น ในช่องว่าง ท่อ และพื้นที่แคบอื่น ๆ

รหัสสินค้า
1/4MTF-R8-010S316L-INSALE
1/4MTF-R8-012S316L-INSALE
1/4MTF-R8-014S316L-IN
1/4MTF-R8-016S316L-IN
1/8MTF-R8-008S316L-IN
1/8MTF-R8-010S316L-IN
1/8MTF-R8-012S316L-IN
1/8MTF-R8-014S316L-IN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส )
(มิลลิเมตร)

฿ 1,200.61

฿ 652.65

AIR NOZZLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10R1/41.0

฿ 1,200.61

฿ 662.74

AIR NOZZLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10R1/41.2

฿ 1,200.61

AIR NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 10R1/41.4

฿ 1,200.61

IKE AIR NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 10R1/41.6

฿ 929.23

IKE AIR NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 10R1/80.8

฿ 929.23

AIR NOZZLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10R1/81.0

฿ 929.23

IKE AIR NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 10R1/81.2

฿ 929.23

IKE AIR NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 10R1/81.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แพทเทิร์น พ่น แบบกลม/ พร่า แหล่งอากาศ ปั๊มลม วัสดุ SUS316L
ประเภทเป่า มาตรฐาน ชนิด หัวฉีดลม ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ อากาศอัด
อุณหภูมิทนความร้อน(℃) 400