(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน หัว ขนาด รูหกเหลี่ยม สลักเกลียว เหลี่ยม · หน่วยซื้อ: ขายปลีก/แยกจำหน่าย (สามารถซื้อได้จาก 1 หน่วย)·/ วัสดุ: เรซิ่น (PEEK)· รูปทรง: มาตรฐาน (แบบกลม) / หัว ขนาด / ซ็อกเก็ต/ รูหกเหลี่ยม · ชนิด เกลียว: เกลียวเมตริกหยาบ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L หรือ l (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | B | D | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46.48 | PEEK/LC HEXAGON SOCKET LOW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | 5 | 5.5 | 2 | |
฿ 47.23 | PEEK/LC HEXAGON SOCKET LOW | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | 5 | 5.5 | 2 | ||
฿ 48.00 | PEEK/LC HEXAGON SOCKET LOW | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | 5 | 5.5 | 2 | ||
฿ 48.00 | PEEK/LC HEXAGON SOCKET LOW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | 5 | 5.5 | 2 | |
฿ 57.29 | PEEK/LC HEXAGON SOCKET LOW | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 16 | 0.5 | 5 | 5.5 | 2 | ||
฿ 64.77 | PEEK/LC HEXAGON SOCKET LOW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | 5 | 5.5 | 2 | |
฿ 80.52 ฿ 41.28 | PEEK/LC HEXAGON SOCKET LOW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | 2.5 | 7 | 2.8 | ||
฿ 54.97 | PEEK/LC HEXAGON SOCKET LOW | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | 2.5 | 7 | 2.8 | ||
฿ 54.86 | PEEK/LC HEXAGON SOCKET LOW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 2.5 | 7 | 2.8 | |
฿ 58.84 | PEEK/LC HEXAGON SOCKET LOW | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 2.5 | 7 | 2.8 | ||
฿ 64.26 | PEEK/LC HEXAGON SOCKET LOW | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 16 | 0.7 | 2.5 | 7 | 2.8 | ||
฿ 76.48 ฿ 45.99 | PEEK/LC HEXAGON SOCKET LOW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 2.5 | 7 | 2.8 | ||
฿ 77.72 | PEEK/LC HEXAGON SOCKET LOW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | 2.5 | 7 | 2.8 | |
฿ 69.34 | PEEK/LC HEXAGON SOCKET LOW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 5 | 6 | 0.8 | 3 | 8.5 | 3.5 | |
฿ 70.45 | PEEK/LC HEXAGON SOCKET LOW | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | 3 | 8.5 | 3.5 | ||
฿ 70.45 | PEEK/LC HEXAGON SOCKET LOW | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | 3 | 8.5 | 3.5 | ||
฿ 77.72 | PEEK/LC HEXAGON SOCKET LOW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 3 | 8.5 | 3.5 | |
฿ 81.53 | PEEK/LC HEXAGON SOCKET LOW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 91 วัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 | 3 | 8.5 | 3.5 | |
฿ 89.91 | PEEK/LC HEXAGON SOCKET LOW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 3 | 8.5 | 3.5 | |
฿ 98.29 | PEEK/LC HEXAGON SOCKET LOW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | 3 | 8.5 | 3.5 | |
฿ 123.43 | PEEK/LC HEXAGON SOCKET LOW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | 3 | 8.5 | 3.5 | |
฿ 111.24 | PEEK/LC HEXAGON SOCKET LOW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | 4 | 10 | 4 | |
฿ 111.24 | PEEK/LC HEXAGON SOCKET LOW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | 4 | 10 | 4 | |
฿ 111.24 | PEEK/LC HEXAGON SOCKET LOW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 6 | 16 | 1 | 4 | 10 | 4 | |
฿ 123.43 | PEEK/LC HEXAGON SOCKET LOW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | 4 | 10 | 4 | |
฿ 153.15 | PEEK/LC HEXAGON SOCKET LOW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | 4 | 10 | 4 | |
฿ 169.91 | PEEK/LC HEXAGON SOCKET LOW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | 4 | 10 | 4 | |
฿ 173.72 | PEEK/LC HEXAGON SOCKET LOW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 6 | 40 | 1 | 4 | 10 | 4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | หัว ต่ำ | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | ประเภทสัน เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปร่างเพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุ พลาสติก | PEEK |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง