(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ลูกเหล็กกล้า มีหลายขนาดให้เลือก (แบบอิมพีเรียล)
· SUS440C: ชุบผิวแข็งด้วยการอบร้อน ทำให้มีคุณสมบัติทางกลยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 480.00 | STEEL BALL SUS440C INCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | ||
฿ 80.52 | STEEL BALL SUS440C INCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1/2 | ||
฿ 24.74 | STEEL BALL SUS440C INCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | ||
฿ 9.26 | STEEL BALL SUS440C INCH | 100 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | ||
฿ 14.29 | TBN STEEL BALL SUS440C INCH | 100 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1/16 | ||
฿ 42.19 | STEEL BALL SUS440C INCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | ||
฿ 10.84 | STEEL BALL SUS440C INCH | 100 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/16 | ||
฿ 8.73 ฿ 4.57 | STEEL BALL SUS440C INCH | 100 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/32 | ||
฿ 116.13 ฿ 62.57 | STEEL BALL SUS440C INCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5/8 | ||
฿ 27.87 | TBN STEEL BALL SUS440C INCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5/16 | ||
฿ 14.94 | STEEL BALL SUS440C INCH | 100 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5/32 | ||
฿ 63.79 ฿ 49.46 | STEEL BALL SUS440C INCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7/16 | ||
฿ 10.93 | STEEL BALL SUS440C INCH | 100 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7/32 | ||
฿ 38.07 ฿ 20.37 | STEEL BALL SUS440C INCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9/32 | ||
฿ 27.87 | TBN STEEL BALL SUS440C INCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 11/32 | ||
฿ 43.45 | TBN STEEL BALL SUS440C INCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 13/32 | ||
฿ 97.63 | TBN STEEL BALL SUS440C INCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15/32 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS440C | ขนาดหน่วย | นิ้ว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง