(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก / ชนิดนำไฟฟ้า พื้นต่ำ โหลดหนัก
[คุณสมบัติ]
· ล้อทำจากวัสดุนำไฟฟ้าเพื่อประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอแม้จะมีรอยขีดข่วน
·ตัวเลือกของล้อไม่มีคาร์บอน (MCDG) หรือ ล้อที่มีความทนทานสูงซึ่งไม่เปลี่ยนรูปตลอดอายุ (MCD)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เครื่องจักรงานละเอียดติดตั้งอยู่กับที่ แต่ต้องมีการเคลื่อนย้ายเมื่อเลย์เอาท์ไลน์การผลิตเปลี่ยนแปลง
·ผลิตภัณฑ์ที่มีความสูงจำกัด ระหว่างการติดตั้งเนื่องจากมีน้ำหนักมาก
· งานนำทาง โหลดสูงที่ใช้ ในส่วนประกอบ เช่น AGV
·สำหรับการกำจัดไฟฟ้าสถิตจากห้องคลีนรูม
รหัสสินค้า |
---|
HJ-SJ-50U-MCD |
HJ-SJ-75U-MCD |
HJB-SJ-50U-MCD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลด (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างขอบ (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,155.34 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 85 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | [M20] M20(P2.5) | 50 | 32.5 | 18 | ||
฿ 4,062.97 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 115 | 485.01 ถึง 750.00 | ไม่ | 490 | [M24] M24(P3.0) | 75 | 39 | 25 | ||
฿ 2,988.00 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 85 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 294 | [M20] M20(P2.5) | 50 | 32.5 | 18 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | คุณสมบัติ | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | วัสดุ ล้อ | MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก | สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ |
สเปค | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ข้อกำหนด ล้อ สเปค | มีตลับลูกปืน | สี ล้อ | สีดำ |
พื้น ป้องกัน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง