1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต II โหลดปานกลาง SUNK

ลูกล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต II โหลดปานกลาง SUNK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,050.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

[คุณสมบัติ]
· สเตนแลส 304 ใช้สำหรับ โครงหลัก (รวมทั้งลูกบอลของส่วนหมุน) และ ตลับลูกปืน
· วัสดุนำกระแสไฟฟ้าถูกใช้สำหรับล้อ มั่นใจได้ว่า ล้อจะยังคงมีรูปทรง สม่ำเสมอ แม้จะมีการสึกหรอก็ตาม
· ล้อ SEUW ไม่ได้ทำจากวัสดุคาร์บอน และไม่ทิ้งร่องรอยบนพื้น
· จาระบีนำไฟฟ้า ใช้สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนได้
·ส่วนที่หมุนได้มาพร้อมกับ ตลับลูกปืนสองชั้น ที่เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นพร้อมฝาปิด ป้องกันฝุ่นละออง
·ใช้รูปแบบกล่องที่แข็งแกร่งและเป็นเอกลักษณ์สำหรับ ล้อ SEUW

รหัสสินค้า
SUNK-100-MCD
SUNK-100-SEUW
SUNK-125-MCD
SUNK-125-SEUW
SUNK-150-MCD
SUNK-150-SEUW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
สี ล้อ พื้น ป้องกัน

฿ 4,493.81

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 130140.01 ถึง 220.00147[ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้าความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี80(90)45(50)1108010035สีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย

฿ 2,050.73

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 130140.01 ถึง 220.00147[ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต80(90)45(50)1108010035สีเหลืองป้องกันพื้นเป็นรอย

฿ 7,794.80

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 165140.01 ถึง 220.00205[ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้าความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี100(112)56(53)1408512542สีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย

฿ 3,618.56

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 165140.01 ถึง 220.00205[ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต100(112)56(53)1408512542สีเหลืองป้องกันพื้นเป็นรอย

฿ 9,877.40

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 190220.01 ถึง 320.00245[ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้าความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี100(112)56(53)1408515045สีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย

฿ 4,466.96

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 190220.01 ถึง 320.00245[ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต100(112)56(53)1408515045สีเหลืองป้องกันพื้นเป็นรอย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท คุณสมบัติ การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) NA สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป
ข้อกำหนด ล้อ สเปค โครงหลัก: สเตนแลส 304 ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเข็ม สแตนเลส