(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ โหลดหนัก มาพร้อมตลับลูกปืน 2 ชนิด ตลับลูกปืนกันรุน / ตลับลูกปืนเม็ดกลม
[คุณสมบัติ]
·ส่วนที่หมุนได้ มาพร้อมตลับลูกปืนสองชั้น ตลับลูกปืนกันรุน และตลับลูกปืนเม็ดกลม ให้ทั้งความแข็งแรงสูง และประสิทธิภาพการหมุนสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เครื่องจักรงานละเอียดติดตั้งอยู่กับที่ แต่ต้องมีการเคลื่อนย้ายเมื่อเลย์เอาท์ไลน์การผลิตเปลี่ยนแปลง
·ผลิตภัณฑ์ที่มีความสูงจำกัด ระหว่างการติดตั้งเนื่องจากมีน้ำหนักมาก
·สำหรับอุปกรณ์บรรทุก ลากจูง พื้นต่ำ รับน้ำหนักมาก ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
DHJB-80U-MC |
DHJB-100U-MC |
DHJB-100U-MCMO |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ลักษณะ ล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ข้อกำหนด ล้อ สเปค | สี ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,741.93 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 140 | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 80 | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | ||
฿ 4,947.02 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 150 | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 100 | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | ||
฿ 4,969.57 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 150 | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 100 | - | สีดำ |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | ช่วงโหลด(daN) | 750.01 ถึง | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ |
---|---|---|---|---|---|
โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 980 | วัสดุ ล้อ | โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 85 | ความกว้างของพิทช์(มิลลิเมตร) | 85 |
เบาะนั่ง(มิลลิเมตร) | 112 | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 112 | ความกว้างขอบ(มิลลิเมตร) | 40 |
การใช้งาน | อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก | สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | การชุบผิวไบร์ทโครเมต |
สเปค | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | พื้น ป้องกัน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ความเยื้องศูนย์(มิลลิเมตร) | 32 |
ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง