(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ไม่ติดไฟความแข็งแรง ตัวเครื่อง เหนือกว่าและ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกที่ ตัวจับชิ้นงาน สายยาง มาพร้อมกับ กลไก หมุนวัสดุ กระบวนการซีล ทั้งหมดกันน้ำ NBRไม่จำเป็นต้องใช้ เทปปิดส่วน เกลียว R (PT) และส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ เรซิ่น จะหมุน
[คุณสมบัติ]
·ชิ้นส่วนพลาสติกเป็นไปตามระดับ ความหน่วงไฟ UL94V-0
·ความแข็งแรงในการระเบิดของชิ้นส่วนแบบกด เรซิ่น R (PT) นั้นแข็งแกร่งกว่าชิ้นส่วนทั่วไป
·ความต้านทานการกระแทกดีขึ้นอย่างมากเนื่องจาก กลไก ตัวจับชิ้นงาน สายยาง ใหม่
· คลิป สายยาง หมุนได้อย่างราบรื่นใน ข้อต่อฟิตติ้ง และป้องกันการแตกของ สายยาง เนื่องจากการหมุนของ สายยาง
· โอริง น้ำและ ซีล V ทำจาก NBR
·ชิ้นส่วน สกรู R (PT) ถูกปิดผนึกแล้วจึงไม่จำเป็นต้องใช้ เทปปิด
·ส่วนที่รวมกันของส่วน สกรู R (PT) ของ ข้อต่อสามทางที ข้อต่องอ และชิ้นส่วน เรซิ่น สามารถหมุนได้หลังจากการตั้งค่าซึ่งหมายความว่าสามารถติดตั้งท่อในทิศทางใดก็ได้และสามารถ ขัน ส่วน สกรู ได้แม้ว่าจะยึดชิ้นส่วน เรซิ่น ยึดอยู่กับที่
รหัสสินค้า |
---|
WU-06BS |
WU-08BS |
WU-10BS |
WU-12BS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 212.52 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | ||
฿ 239.61 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | ||
฿ 308.52 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ||
฿ 223.25 | JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุ สกรู เทอร์มินอล | ไม่มีส่วน เกลียว |
V- วัสดุ กระบวนการซีล | กันละอองฝน NBR | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: +60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง