(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ท่อไม่สึกจากการใช้งานเพราะขันนัท ฯลฯ แน่นเกินไป
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากสินค้าประกอบด้วย SUS316 ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนสูง จึงสามารถใช้ในช่วงอุณหภูมิได้กว้างทั้งต่ำและสูง
· ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับท่อเรซิ่นโพลิเมอร์/ไนล่อน ท่อจึงไม่แตกเนื่องจากขันนัท ฯลฯ แน่นเกินไป
· ไม่มีความผิดปกติในชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกันยกเว้นท่อจะแตก
· ไม่ต้องจัดการแรงบิดขันแน่นของนัท
ฟิตติ้งใช้ SUS316 จึงทนต่อสนิม
รหัสสินค้า |
---|
PUS-10X7.5-SUS |
PUS-12X9-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,843.35 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 7.5 | ||
฿ 2,287.74 | JUN AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 9 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | สหภาพ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง