1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกรองลมแบบมาตรฐาน ความดันสูง COM-PURE AIRX

ตัวกรองลมแบบมาตรฐาน ความดันสูง COM-PURE AIRX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,351.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ความดันสูงสุดที่ใช้: 4.9 MPa

[คุณสมบัติ]
· ใช้ระบบที่ลมอัดจะถูกกรองอย่างทั่วถึงโดยไหลผ่านวัสดุที่แยกลมและของเหลวออกจากกัน และตัวกรองลม
· ข้างในตัวกรองจะมีวัสดุที่แยกลมและของเหลวออกจากกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกลมและของเหลวออกจากกัน
· สิ่งแปลกปลอมจะถูกดักจับและสะสมอยู่ภายในตัวกรอง จึงแทบไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆที่เกิดจากสิ่งแปลกปลอมใน drain trap

รหัสสินค้า
MH013B
MH013B-6
PH013B
PH013B-6
SH013B
SH013B-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด คุณภาพ อากาศอัด เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง อัตราการไหล อากาศ เต้าเสียบ ที่ 0.7 mpa * อัตราการไหล แคตตาล็อก× 1,000
(ลิตร / นาที)
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ก๊อกระบายออก วัสดุ ชาม ชามยาม ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ประเภท ชุดกรอง องค์ประกอบ ทดแทนอัตราการกรอง

฿ 8,351.22

FKH FILTER 1 ชิ้น 7 วัน องค์ประกอบทดแทน----------กรองหมอกน้ำมันขนาดไมโคร0.01μm

฿ 33,139.00

FKH FILTER 1 ชิ้น 11 วัน ชุดกรองฝุ่น หยาบ ที่มีอากาศ / ปริมาณความเข้มข้นของ น้ำมัน อากาศ0.01μm1300Rc3/4มาตรฐานวาล์วแบบควบคุมด้วยมือ[โลหะ] สเตนเลสไม่0.1~ 4.9กรองหมอกน้ำมันขนาดไมโคร-

฿ 8,351.22

FKH FILTER 1 ชิ้น 3 วัน องค์ประกอบทดแทน----------กรองแบบพรีทรีทเม้นท์3μm

฿ 33,139.00

FKH FILTER 1 ชิ้น 11 วัน ชุดกรองอากาศที่มีความชื้นสูง / ฝุ่น หยาบ ที่มีอากาศ3μm1300Rc3/4มาตรฐานวาล์วแบบควบคุมด้วยมือ[โลหะ] สเตนเลสไม่0.1~ 4.9กรองแบบพรีทรีทเม้นท์-

฿ 8,351.22

FKH FILTER 1 ชิ้น 7 วัน องค์ประกอบทดแทน----------กรองแบบซูเปอร์พรีฟิลเตอร์0.1μm

฿ 32,525.64

FKH FILTER 1 ชิ้น 11 วัน ชุดกรองอากาศที่มีความชื้นสูง / ฝุ่น หยาบ ที่มีอากาศ0.1μm1300Rc3/4มาตรฐานวาล์วแบบควบคุมด้วยมือ[โลหะ] สเตนเลสไม่0.1~ 4.9กรองแบบซูเปอร์พรีฟิลเตอร์-

กำลังโหลด …

  1. 1