(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากพินอยู่ตรงกลางรูหกเหลี่ยม จึงไม่สามารถใส่ประแจหกเหลี่ยมปกติได้ ส่งแรงบิดได้ดีเยี่ยมในระหว่างการขัน
รหัสสินค้า |
---|
HS010508 |
HS010512 |
HS010608 |
HS010610 |
HS010612 |
HS010616 |
HS010810 |
HS010812 |
HS010816 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46.86 | SAI TRF PIN SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | |
฿ 46.86 | SAI TRF PIN SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | |
฿ 52.58 | SAI TRF PIN SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 8 | 1 | |
฿ 52.58 | SAI TRF PIN SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | |
฿ 53.42 | SAI TRF PIN SET SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
฿ 56.39 | SAI TRF PIN SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 16 | 1 | |
฿ 66.97 | SAI TRF PIN SET SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 10 | 1.25 | ||
฿ 66.97 | SAI TRF PIN SET SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 12 | 1.25 | ||
฿ 76.26 | SAI TRF PIN SET SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 16 | 1.25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | สกรูตัวหนอน | วัสดุ | โลหะผสม เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | ป้องกันปนเปื้อน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง