1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตลับลูกปืนตุ๊กตา SD500, SD600

ตลับลูกปืนตุ๊กตา SD500, SD600
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง SD (รูปทรงมาตรฐาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องกว้าง เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องแตกต่างกัน) เป็นตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อคสำหรับโหลดหนักโดยเฉพาะ พร้อมตลับลูกปืนเม็ดโค้งอัตโนมัติขนาดใหญ่เป็นอุปกรณ์ภายใน มีรูโบลท์สำหรับติดตั้งอยู่ 4 ตำแหน่ง ชนิดที่สามารถรองรับการใช้ซีล Labyrinth เหมาะสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูง เนื่องจากมีกระบวนการซีล

รหัสสินค้า
SD534G
SD538G
SD544G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
ความสูงของการติดตั้ง h
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว b
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 100.00

TOH PLUMMER BLOCKS SD500_SD600 1 ชิ้น ขอราคา 150180360230620

฿ 100.00

TOH PLUMMER BLOCKS SD500_SD600 1 ชิ้น ขอราคา 170200400260700

฿ 100.00

TOH PLUMMER BLOCKS SD500_SD600 1 ชิ้น ขอราคา 200240475300820

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กหล่อเทา (FC 200) รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น รู ทรงกระบอก
ประเภท ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค ตัดเป็นสอง เส้นผ่าศูนย์กลาง ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค ชนิด รูปทรง มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ประเภท ด้านที่ยึดอยู่กับที่