(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สปริงดึง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.8 ถึง 22 มม. รวม 509 ชนิด
[คุณสมบัติ]
· สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของสายได้หลายขนาด โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเท่ากันและความยาวอิสระ และสามารถตรวจสอบความแข็งแรงในระดับที่แตกต่างกันได้
· ใช้อย่างแพร่หลายหลังจากขดลวดสปริงรับแรงกด
· คุณสมบัติหลักคือมีตะขอที่ปลายทั้งสองด้าน
[การใช้งาน]
· สำหรับขาตั้งจักรยาน
รหัสสินค้า |
---|
21-0742 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ช่วง Secified) (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ความสูงขณะไม่มีโหลด (มิลลิเมตร) | OD (Ø) | ความตึงเริ่มต้น (N) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (Ø) | การยืดตัวสูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 150.41 | SAM TENSION SPRING | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | [ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง] SWP-A | 15.01 ถึง 30.00 | 16.3 | 40 | 7 | 1.43 | 0.489 | 0.8 | 30.4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รุ่นมาตรฐาน | ตะขอ มุม ตรงข้าม | 180 ° (มาตรฐาน) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง