(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้สามารถใช้ท่อขนาดกะทัดรัดได้
· การรวมกันระหว่างบอลวาล์วประหยัดพื้นที่และการเชื่อมต่อแบบ Push one ทำให้สามารถใช้ร่วมกับท่อขนาดกะทัดรัดได้ เชื่อมต่อกับท่อแบบ Push One
· ไม่จำเป็นต้องใช้จิ๊กหรือเครื่องมือใดๆ ในการเชื่อมต่อกับท่อ
สามารถเปลี่ยนตำแหน่งของที่จับได้
· สามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่จับได้อย่างอิสระ หากทำให้เกิดการกีดขวางใดๆ
· ชุบนิกเกิล
· ทำให้พื้นผิวมีการเสื่อมสภาพน้อย และป้องกันไม่ให้ไอออนทองแดงถูกชะล้างลงไปในของไหล
รหัสสินค้า |
---|
VS-E6-F1/4 |
VS-E6-F1/8 |
VS-E6-M1/4 |
VS-E6-M1/8 |
VS-E8-F1/4 |
VS-E8-F1/8 |
VS-E8-F3/8 |
VS-E8-M1/4 |
VS-E8-M1/8 |
VS-E8-M3/8 |
VS-E10-F1/4 |
VS-E10-F3/8 |
VS-E10-M1/2 |
VS-E10-M1/4 |
VS-E10-M3/8 |
VS-E12-F3/8 |
VS-E12-M1/2 |
VS-E12-M3/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาด เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 831.12 | NTA BALL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 มม | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ||
฿ 815.33 | NTA BALL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 มม | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ||
฿ 831.12 | NTA BALL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 มม | [Rc (R)] R | 1/4 | ||
฿ 815.33 | NTA BALL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 มม | [Rc (R)] R | 1/8 | ||
฿ 831.12 | NTA BALL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 มม | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ||
฿ 815.33 | NTA BALL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 มม | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ||
฿ 883.81 | NTA BALL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 มม | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ||
฿ 831.12 | NTA BALL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 มม | [Rc (R)] R | 1/4 | ||
฿ 815.33 | NTA BALL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 มม | [Rc (R)] R | 1/8 | ||
฿ 883.81 | NTA BALL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 มม | [Rc (R)] R | 3/8 | ||
฿ 935.24 | NTA BALL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 มม | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ||
฿ 961.77 | NTA BALL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 มม | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ||
฿ 1,039.37 | NTA BALL VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 มม | [Rc (R)] R | 1/2 | ||
฿ 935.24 | NTA BALL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 มม | [Rc (R)] R | 1/4 | ||
฿ 987.31 | NTA BALL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 มม | [Rc (R)] R | 3/8 | ||
฿ 1,091.43 | NTA BALL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 มม | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ||
฿ 1,069.41 | NTA BALL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 มม | [Rc (R)] R | 1/2 | ||
฿ 1,033.73 | NTA BALL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 มม | [Rc (R)] R | 3/8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชนิด Push one ประเภท | จำนวนพอร์ต | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | การสลับการทำงาน | มือจับ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | พื้นผิว ด้านข้าง | การรักษาสถานะการทำงาน | โฮลดิ้ง | สีของส่วนการดำเนินการ | สีน้ำเงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง