(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สินค้าปราศจากสารหล่อลื่น ชิ้นส่วนได้รับการทำความสะอาดและประกอบในคลีนรูม ไม่มีการใช้น้ำมัน แม้แต่กับวัสดุซีล
· ท่อต่อกันด้วย Push One ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อ
· ส่วนเกลียวทำจากเหล็กกล้า SUS304 เกลียวมีความแข็งแรงดีเยี่ยม
· บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดสองชั้น แต่ละชั้นบรรจุในคลีนรูมและบรรจุอีกชั้นในถุงที่ปิดด้วยซิป
· ข้อต่อหลักและส่วนเกลียวหมุนได้ สามารถจัดตำแหน่งส่วนงอ ส่วนแยก และอื่นๆ เมื่อต่อท่อ
รหัสสินค้า |
---|
EC1/8-M5-C1S |
EC3-M5-C1S |
EC4-M5-C1S |
EC4-R1/8-C1S |
EC6-M5-C1S |
EC6-R1/4-C1S |
EC6-R1/8-C1S |
EC8-R1/4-C1S |
EC8-R1/8-C1S |
EC10-R1/4-C1S |
EC10-R3/8-C1S |
EC12-R1/2-C1S |
EC12-R3/8-C1S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | บังคับ สายยาง OD (นิ้ว) | ขนาด สกรู T (R) | ขนาด สกรู T (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 452.92 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 3.175 | 1/8 | - | M5X0.8 | ||
฿ 451.68 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 5 วัน | 3 | - | - | M5X0.8 | ||
฿ 454.48 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 5 วัน | 4 | - | - | M5X0.8 | ||
฿ 526.83 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | 4 | - | 1/8 | - | ||
฿ 454.94 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 5 วัน | 6 | - | - | M5X0.8 | ||
฿ 621.06 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 6 | - | 1/4 | - | ||
฿ 566.21 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | 6 | - | 1/8 | - | ||
฿ 713.87 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 8 | - | 1/4 | - | ||
฿ 676.07 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 8 | - | 1/8 | - | ||
฿ 862.80 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | 1/4 | - | ||
฿ 919.67 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | 3/8 | - | ||
฿ 1,202.33 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 12 | - | 1/2 | - | ||
฿ 1,086.88 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 12 | - | 3/8 | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่นโพลีโพรพีลีน พิเศษ | การใช้งาน | สำหรับ ความดันลม ทั่วไป / สถานการณ์ที่สะอาด | วัสดุส่วนเกลียว | SUS304 |
วัสดุ ซีล | EPDM | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | คอนเนคเตอร์ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) | -20 to 80 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) | 0 to 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง