(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้ในสถานที่ที่ต้องการ อัตราการไหล
รหัสสินค้า |
---|
GS650 |
GS750 |
GS850 |
GS950 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | Curl length (มิลลิเมตร) | นามสกุลที่มีประสิทธิภาพ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,813.75 | MUR TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 650 | ประมาณ 2.0 | ||
฿ 3,130.80 | MUR TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 750 | ประมาณ 2.5 | ||
฿ 3,390.07 | MUR TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 850 | ประมาณ 3.0 | ||
฿ 4,141.70 | MUR TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 950 | ประมาณ 3.5 |
กำลังโหลด …
ตัดการใช้บริการ | ไม่ | OD(Ø) | 10 | OD [ความแตกต่าง] | ถึง 10 |
---|---|---|---|---|---|
ID(Ø) | 6.5 | วัสดุ | ยูรีเทน | ID [ความแตกต่าง] | ถึง 7 |
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ความทนความดัน / ทนความร้อน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | สี | สีเขียว |
จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน | รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) | 39 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -10:: 70 | ความดันลม ใช้งาน(MPa) | สูงถึง 0.7 | ขนาด หัวฉีด | เกลียวใน G1/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง