(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อแบบประหยัดพื้นที่ ที่หลอมรวมฟังก์ชันของลูกล้อ และตัวปรับ
[คุณสมบัติ]
· กะทัดรัด และหมุนได้อย่างอิสระ
· สามารถละเว้นการติดตั้งตัวปรับที่ยุ่งยากได้ด้วย caspad
· นอกจากนี้ ตัวล้อหลักสามารถหมุนได้อย่างอิสระ และคงที่ในทุกทิศทาง เมื่อติดตั้ง
· ปลอดภัย
· Caspad มีความต้านทานแผ่นดินไหวที่ดีเยี่ยมปลอดภัย และสามารถรักษาความปลอดภัยในการติดตั้งได้ในระดับสูง
· นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มความต้านทานแผ่นดินไหว และความปลอดภัยเพิ่มเติมได้ โดยใช้ชิ้นส่วนเสริม
·นิเวศวิทยา
· Caspads ใช้โครงสร้างการถอดประกอบที่เรียบง่าย และสามารถถอดประกอบได้ง่าย
· ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสะดวกอีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
CABS50UW |
CABS75UW |
CNBS50UW |
CNBS75UW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง M1 | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | รัศมีการเลี้ยว E (มิลลิเมตร) | ก้านปรับระดับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,157.09 | CAS PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 67 | 35.01 ถึง 80.00 | 58.8 | M12 | 50 | 70 | 30 | มี | ||
฿ 1,565.00 | CAS PAD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 96 | 80.01 ถึง 140.00 | 117.6 | M16 | 75 | 85 | 35 | มี | ||
฿ 919.63 | CAS PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 67 | 35.01 ถึง 80.00 | 58.8 | M12 | 50 | 70 | 30 | ไม่มี | ||
฿ 1,249.19 | CAS PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 96 | 80.01 ถึง 140.00 | 117.6 | M16 | 75 | 85 | 35 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | อีลาสโตเมอร์ |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS304 | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ |
สี | สีขาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง